Поэтому наиболее подходящим решением для крепления пластмассовой детали является использование болта из пластмассы.
Решение представляет собой разработку механизма крепления болтов K' in K' (пластмасса в пластмассе).
Поэтому наиболее подходящим решением для крепления пластмассовой детали является использование болта из пластмассы.
Решение представляет собой разработку механизма крепления болтов K' in K' (пластмасса в пластмассе).
Резьбовая технология крепления K' in K' имеет специальную геометрию резьбы со смещением двух резьбовых половин в поперечном сечении. Резьба K' in K' формируется или нарезается в цилиндрических отверстиях, образуя постоянные и разъёмные соединения с использованием саморезных, самостопорящихся, регулируемых резьбовых элементов, выполняющих компенсацию допусков.
Наши крепёжные соединения K' in K' могут использоваться для решения широкого круга задач. Они применяются в автомобильной промышленности для крепления приборных панелей, монтажных опор и фар, а также в общей промышленности для изготовления офисной мебели.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Высокая устойчивость к действию температур, жёсткость и прочность. Благодаря резьбам из пластмассы с высокими характеристиками.
Бюджетная утилизация. В отличие от металлических вставок не требуется дорогостоящая сортировка металлических и пластмассовых изделий.
Высокий момент на отвинчивание крепёжного элемента. Это означает, что крепёжный элемент надёжно зафиксирован от самоотвинчивания.
Основой резьбового крепления K' in K' является запатентованная геометрия резьбы со смещением двух резьбовых половин в поперечном сечении. Резьба K' in K' формируется или нарезается в цилиндрическом направляющем отверстии, выполненном в пластмассовой детали. Паз для стружки расположен по всей длине болта и позволяет эффективно нарезать и формировать резьбу без разрушения ее бокового профиля. Благодаря специальному профилю резьбы, для монтажа требуется небольшое усилие.
Но при отвинчивании крутящий момент будет значительно выше. Это свидетельствует о том, что болт надёжно зафиксирован от самоотвинчивания.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPRO® K' in K' Резьбовые пластмассовые крепежные элементы для сборки деталей из пластмассы
|
английский | 4330/15.02 | 431 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.