Крепёжная система SNAPLOC® состоит из болта со сферической головкой и соединительного элемента для быстрой установки, она основана на простом принципе защёлкивающегося или вставного соединения.
Крепёжная система SNAPLOC® состоит из болта со сферической головкой и соединительного элемента для быстрой установки, она основана на простом принципе защёлкивающегося или вставного соединения.
Двухкомпонентная конструкция для ускорения процесса сборки. Если болт со сферической головкой защёлкивается в сферическом вкладыше втулки, образуется соединение, поглощающее вибрации и шум.
Систему SNAPLOC® можно применять в разных отраслях, например, при проектировании процессов протягивания труб на прокатных станках, в системах фильтрации для крепления рам с фильтрами, в крановых кабинах.
Разъёмные вставные соединения SNAPLOC® находят широкое применение в автомобильной промышленности. А также:
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Соединение насаживанием и разъединение посредством вытягивания гарантируют оптимальную посадку.
Практически полное отсутствие передачи вибрации и шума. Вибрации не передаются с одного компонента на другой компонент.
Прост и экономичен. Наличие только двух деталей – болта со сферической головкой и втулки – SNAPLOC® облегчает технологический процесс изготовления и применения.
Совершенно незаметный. Крепления SNAPLOC® легко вписываются в общий дизайн компонента.
Больше свободы для дизайнерской мысли. Правильный подбор крепёжных элементов для каждого варианта применения.
Болт со сферической головкой и втулка – простой принцип вставного соединения SNAPLOC® обеспечивает превосходное крепление и одновременно демпфирование вибраций. Во втулке выполнен сферический вкладыш, в который защёлкивается головка болта.
Втулка устанавливается в специально подготовленное место и удерживается в нём, образуя соединение с геометрическим замыканием. В зависимости от конструкции болт со сферической головкой может закручиваться, наклеиваться или устанавливаться путём защёлкивания на соответствующий компонент. Соединение выполняется насаживанием, а разъединение посредством вытягивания.
Болты со сферической головкой выполнены из высококачественной пластмассы, например, PA6, PA66 или PPA с содержанием 30 % или 50 % стекловолокна. Силы, которые передаются соединением, ограничены соединительными элементами. Кроме того, болт со сферической головкой из пластмассы обеспечивает тепловую и электрическую изоляцию.
В зависимости от температурных и механических характеристик, а также сопротивления жидкостям, подбираются подходящие материалы. Эластомеры/резиновые полимеры или термопластичные эластомеры применяются в литьевом прессовании.
Для получения дополнительной информации и выполнения сравнений классов TPE см. каталог продукции SNAPLOC® (4350) в разделе “Загрузки”.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
| Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
английский | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
История успеха Дизайн и технология в инновационном турне!
|
английский | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
История успеха Husqvarna и Böllhoff: История успеха на международной лужайке!
|
английский | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.