SEAL LOCK® - эффективное уплотнение в резьбе и под гайкой. Герметизирующие гайки, состоящие из одного элемента, отличаются простотой установки и надёжным уплотнением, гарантирующим отсутствие протечек.
SEAL LOCK® - эффективное уплотнение в резьбе и под гайкой. Герметизирующие гайки, состоящие из одного элемента, отличаются простотой установки и надёжным уплотнением, гарантирующим отсутствие протечек.
В случае с герметизирующими гайками SEAL LOCK® речь идёт о конструктивных элементах, состоящих из одной детали.
Можно создать герметичную защиту в самой резьбе, а также на опорной поверхности гайки. Эти элементы используются, например, в гидравлических, пневматических или топливных системах.
С помощью герметизирующих (уплотнительных) гаек SEAL LOCK® можно получить высокопрочное резьбовое соединение без потери усилия предварительной затяжки, даже в случае с повторными соединениями.
SEAL LOCK® герметизирующие гайки применяются, например, в гидравлических системах управления для фиксации и уплотнения регулировочных винтов камеры блока гидрораспределителя. Кроме того, их можно использовать для законтривания регулировочного винта на предохранительном клапане питающих насосов или для фиксации и уплотнения оси рычага переключения регулятора подачи топлива заправочной системы самолетов.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Двойной герметизирующий эффект. Герметизирующие гайки одновременно создают герметичную защиту в резьбе и на опорной поверхности гайки от воздействия газообразных и жидких сред.
Устойчивость к действию высоких и низких температур. Герметизирующая гайка SEAL LOCK® устойчивы к температурам от ‑40°C до 110°C.
Металлическое покрытие исключает снижение усилия предварительной затяжки в случае установки уплотнительного кольца.
Стандартные размеры гаек от M 6 до M 20 со стандартной и мелкой резьбой. Другие размеры и особые исполнения доступны по запросу.
Герметизирующая гайка SEAL LOCK® обеспечивает множество преимуществ, по сравнению с вариантом соединения, состоящим из нескольких элементов: колпачковой гайки, контргайки и двух уплотнительных шайб.
С помощью нашего решения Вы экономите на времени установки и можете создать оптимальное резьбовое соединение без потери усилия предварительной затяжки при минимальной необходимой площади.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
| Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® Герметизирующие гайки с низкими монтажными затратами и защитой от протечек
|
русский | 0500/13.09 | 3921 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.