Под действием динамических нагрузок резьбовые соединения могут быть ослаблены, что приведёт к поломкам. Самостопорящая гайка SAPER LOCK® эффективно защищает соединение от ослабления даже в условиях сильных вибраций.
Под действием динамических нагрузок резьбовые соединения могут быть ослаблены, что приведёт к поломкам. Самостопорящая гайка SAPER LOCK® эффективно защищает соединение от ослабления даже в условиях сильных вибраций.
Самостопорящая гайка SAPER LOCK® состоит из корпуса и встроенной пружины. Конструкция корпуса гайки позволяет занимать пружине в основании резьбы положения разблокировки и зажатия болта. Это исключает самоотвинчивание болта.
SAPER LOCK® самостопорящиеся гайки специально созданы для тех задач, в которых надёжное стопорение винта является обязательным требованием. В отличие от других технологий стопорения винтов гайки SAPER LOCK® можно использовать в качестве фиксаторов, защищающих от самоотвинчивания, в качестве замковых устройств, регулировочных и установочных элементов. В независимости от усилия предварительной затяжки и твёрдости соединяемых компонентов.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Отсутствует ослабление крепления. Даже в условиях сильных вибраций и динамических нагрузок.
Замок можно закрыть или открыть с помощью стандартных инструментов.
При закручивании гайки пружина расширяется, не создавая дополнительного трения, поэтому гайку можно накручивать многократно без какого-либо сомнения.
Эффективное стопорение резьбового соединения, фиксатор с функцией контроля и регулировки.
Самостопорящиеся гайки SAPER LOCK® запатентованы по всему миру.
Инновационная самостопорящая гайка SAPER LOCK® имеет пружину из нержавеющей стали, которая встроена в корпус гайки. В момент завинчивания гайки пружина вытягивается, располагаясь в корпусе гайки и не вызывая трения. В отличие от стандартных зажимных гаек это делает сборку простой, так как пружина не создает дополнительный момент трения. Поэтому гайка не изнашивается и может использоваться многократно.
Пружина эластична, поэтому она располагается в основании резьбы при попытке ослабления. Таким образом, она надёжно схватывает болт, исходя из чего стопорение болта поддерживается постоянно. Преимуществом системы SAPER LOCK® является обеспечение необходимого усилия предварительной затяжки в соединении независимо от твёрдости компонентов, соединённых вместе, и усилия затяжки. Благодаря этому самостопорящиеся гайки SAPER LOCK® делают соединения надёжными.
Самостопорящую гайку SAPER LOCK® можно легко открутить после нажатия на фиксатор, установленный со стороны пружины. Фиксатор приводится в действие торцевым ключом, поэтом блокировочный механизм остаётся на месте. Самостопорящая гайка SAPER LOCK® легко откручивается и при этом не оказывает дополнительного сопротивления.
Стопорящий эффект системы SAPER LOCK®:
Вибрационный тест Юнкера согласно требованиям DIN 65 151 - это надёжный метод тестирования резьбовых соединений, которые подвергаются вибрациям и динамическим нагрузкам. В процессе вибрационного теста Юнкера крепления затягиваются с определенным усилием предварительной затяжки и затем подвергаются динамическим поперечным вибрациям. Усилие предварительной затяжки постоянно регистрируется в процессе испытания.
Усилие предварительной затяжки поддерживается на уровне выше 80% в случае применения самостопорящей гайки SAPER LOCK® , поэтому испытание пройдено успешно. Соединения, которые ненадёжно зафиксированы, демонстрируют снижение усилия предварительной затяжки. На схеме продемонстрировано поведение резьбовых соединений, которые закреплены ненадёжно по сравнению с соединениями, выполненными по технологии SAPER LOCK®.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
| Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гайка SAPER LOCK® Инновационная технология стопорения резьбы
|
английский | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.