RIVTAC® позволяет соединять детали без предварительной подготовки отверстий за очень короткое время, даже при одностороннем доступе к детали.
RIVTAC® позволяет соединять детали без предварительной подготовки отверстий за очень короткое время, даже при одностороннем доступе к детали.
Просто и быстро. Быстрое соединение с помощью гвоздей RIVTAC® выполняется за одну операцию. Гвоздь пробивает материалы деталей и надёжно соединяет их без предварительной подготовки отверстий.
RIVTAC® прежде всего подходит для соединения деталей из алюминия, стали, пластмасс, цветных металлов, а также для смешанных, многослойных и гибридных соединений из вышеупомянутых материалов.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Быстро и эффективно. Применяется для полых и корпусных деталей, компонентов с односторонним доступом.
После установки одного гвоздя размещается следующий гвоздь. Время готовности к выполнению операции составляет от 0,9 до 1,5 секунд.
Идеально подходит для смешанных, многослойных или гибридных соединений, которые приобретают все более высокое значение в производстве современных автомобилей и конструкции автомобильных кузовов.
Гвоздь с высокой скоростью ударяет в соединяемые детали и пробивает материалы обеих деталей.
Скорость регулируемая настройкой давления, зависит от соединяемых материалов и их толщин. Вследствие кратковременного повышения температуры в зоне соединения и в результате улучшения текучести, материал соединяемой детали вытеснется в рифление на стержне гвоздя. Таким образом достигается высокая степень геометрического замыкания соединения.
Одновременно создаётся силовое замыкание, особенно в случае с более прочными сталями вследствие запрессовки и сжатия материала.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
| Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Аutomation P Быстрое соединение
|
английский | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.