Отсоединение

RIVKLE® Elastic

Соединительный и крепёжный элемент с функцией демпфирования вибраций и шумов. Для тонкостенных деталей.

 

RIVKLE® Elastic является разъёмным заклёпочным соединительным элементом с функцией демпфирования вибраций и шумов.

Технология RIVKLE® Elastic - это инновационное решение для крепления несущих резьбовых элементов к тонкостенным деталям, обеспечивающее снижение вибрации и шума.

Гайка состоит из металлического корпуса, как правило, с метрической резьбой, и оболочки из эластомера или термопластичного эластомера соответственно.

This product is made by Böllhoff

Методика / принцип

Заклёпочная гайка RIVKLE® Elastic вставляется с одной стороны в подготовленное отверстие детали.Выступы предотвращают выпадение соединительного элемента до момента окончательного монтажа. Поскольку металлический корпус (стандарт: латунь) прочно связан с эластомером только в нижней части, то при ввинчивании болта, на обратной стороне детали образуется"валик".

Применения

Технология RIVKLE® Elastic применяется в автомобильной промышленности для монтажа таких деталей, как защита двигателя, фильтры, компрессоры и боковой обвес мотоциклов. RIVKLE® Elastic также применяется в общей промышленности, например, в качестве крепёжного элемента в электронных узлах и в сельскохозяйственной технике.

Преимущества продукции
  • Устранение шума и вибраций
  • Электрическая и тепловая изоляция
  • Компенсация допусков и выравнивание нагрузок
  • Простая установка и разъединение
  • Технологически безопасная, односторонняя сборка в случае с полыми деталями, корпусами или же деталями с односторонним доступом зачастую является единственным решением
  • Возможность неоднократного разъединения и повторного соединения
  • Герметизирующая функция.

Преимущества продукции

Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции

Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.

Односторонняя установка

Технологически безопасная, односторонняя сборка в случае с полыми деталями, корпусами или же деталями с односторонним доступом зачастую является единственным решением.

Простая установка

Установка осуществляется в процессе вкручивания. Как только винт затянут, образуется "валик" на тыльной стороне крепёжной детали.

Изоляция

Эластомеры и термопластичные эластомеры обеспечивают электрическую и тепловую изоляцию.

Компенсация допусков - выравнивание нагрузок

В случае чрезмерно высокого теплового расширения или динамических нагрузок – крепёжные элементы RIVKLE® Elastic надёжны и безопасны.

Подробное описание

 

Исполнения системы

Стандартное исполнение RIVKLE® Elastic предлагается в двух основных вариантах и с 4 размерами – M 4, M 5, M 6 и M 8.
Стандартные варианты крепёжных элементов имеют стержни разной длины и диаметра, также они различаются металлическими вставками, типом резьбы, диаметром резьбы, длиной резьбы, материалами и цветами. Металлические вставки могут быть выполнены из разных материалов и с разной обработкой поверхности.

 


RIVKLE® Elastic с шайбой

Если крепёжная деталь выполнена из стали и имеет направляющее отверстие согласно стандарту DIN ISO 273, RIVKLE® Elastic можно использовать без шайбы.


RIVKLE® Elastic без шайбы

Если деталь выполнена из пластмассы, алюминия или стали и имеет отверстие с канавкой (пазом), следует использовать RIVKLE® Elastic с шайбой.

RIVKLE® Elastic – Чертеж стандартного исполнения крепежного элемента с шайбой (слева) и стандартного исполнения без шайбы (справа)

RIVKLE® Elastic – Чертеж

Стандартное исполнение крепежного элемента с шайбой (слева) и стандартное исполнение без шайбы (справа)

Свойства материала корпуса

 

Термопластичные эластомеры

Термопластичный эластомер применяется с гайкой RIVKLE® Elastic стандартного исполнения.
TPE-V имеет следующие характеристики:

TPE-V

  • Отличные механические свойства в температурном диапазоне – 40 °C до + 120 °C
  • Высокое сопротивление в среде.
 

Эластомеры

The RIVKLE® Elastic с корпусом из эластомера делится на две группы: EPDM и VMQ.
Можно использовать другие типы эластомеров, например, AEM, ECO.

EPDM:

  • Отличный показатель усадки при сжатии
  • Отличное химическое сопротивление
  • Высокая устойчивость к действию минеральных масел и смазок
  • Стабильная рабочая температура достигает примерно + 130 °C.

VMQ:

  • Высокая термостойкость примерно от – 80 °C до + 200 °C
  • Превосходная износостойкость
  • Высокая устойчивость к действию минеральных масел и смазок.

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
RIVKLE® Elastic
Эластомер для шумо- и виброизоляции
английский 2300/16.02 551 kB / PDF
английский 2300/16.02 551 kb / PDF
RIVKLE®
Заклёпочные гайки и шпильки
русский 10/2019 12166 kB / PDF
русский 10/2019 12166 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.