eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

RIPP LOCK®

Wydajne i niezawodne: Użyj naszych elementów zabezpieczających RIPP LOCK® w celu uzyskania wytrzymałych połączeń śrubowych.

Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® z ząbkowaną powierzchnią.

Jubileusz RIPP LOCK®

Od 15 lat RIPP LOCK® stanowi sprawdzone, a jednocześnie innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczania połączeń śrubowych – nawet w warunkach silnych wibracji i obciążeń dynamicznych – zapobiegające ich samoczynnemu odkręcaniu się. Zasada działania jest równie prosta, co skuteczna: charakterystyczne promieniowe żebra na samohamownych podkładkach, nakrętkach i śrubach RIPP LOCK® klinują się z powierzchnią współpracującą, aby w każdej sytuacji wzmacniać połączenie. 

15 przekonujących powodów, dla których warto wybrać RIPP LOCK®

  • Śruby Verbus RIPP są dostępne na rynku już od wielu lat. Działają one na bezpiecznej i niepowodującej uszkodzeń powierzchni zasadzie, która sprawdziła się w praktyce miliony razy. 

    Zdjęcie produktowe śruby samokontrującej RIPP LOCK®.
    Śruba samokontrująca z promieniowymi żebrami RIPP LOCK®.
  • Test wibracyjny firmy Junker wykazał, że RIPP LOCK® niezawodnie zabezpiecza połączenia śrubowe, nawet przy dynamicznym obciążeniu poprzecznym. System ten znacznie lepiej utrzymuje siłę dokręcenia niż inne elementy klinujące, zapewniając w ten sposób lepszą ochronę przed odkręcaniem połączeń. 

    Produkty RIPP LOCK®osiągają znakomite wyniki w teście wibracyjnym Junkera
  • Połączenie śrubowe uznaje się za mocne, jeśli zachowuje 80% przyłożonej, wymaganej siły dokręcenia. Każdy system służący do klinowania musi spełniać ten warunek. Nasz system RIPP LOCK® spełnia wymagania dotyczące systemów klinujących. 

  • Wiele połączeń śrubowych decyduje o bezpieczeństwie, na przykład w pompach, maszynach budowlanych lub rolniczych, a także w szybach windowych. Nawet jeśli przyłożona zostanie wymagana siła dokręcenia, długość zacisku jest wystarczająca, a liczba spojeń niewielka, obciążenia dynamiczne (zwłaszcza te działające poprzecznie do osi śruby) nadal znacznie zwiększają ryzyko, że połączenie zawiedzie.

    Właśnie dlatego wielu naszych klientów powierza bezpieczeństwo systemowi RIPP LOCK®.

    Rozwiązania do maszyn rolniczych
  • RIPP LOCK® nie tylko zapewnia niezawodne klinowanie, ale także gwarantuje precyzyjnie określone siły zacisku dzięki zdefiniowanym współczynnikom tarcia. Na tarcie wpływa korzystnie również wysokiej jakości powierzchnia. Oznacza to, że momenty dokręcenia obliczone zgodnie z normą VDI 2230 (a tym samym również wymagane siły zacisku) można stosować w niemal wszystkich zastosowaniach, w tym w przypadku metali lekkich o wysokich współczynnikach tarcia.

  • RIPP LOCK® łagodnie działa na delikatne powierzchnie, w tym ocynkowane, chromowane lub lakierowane. Na zdjęciach przedstawiono elementy po zamocowaniu za pomocą RIPP LOCK® i podkładki sprężynowej. Na powierzchniach widać wyraźne różnice. 

    Od lewej do prawej: RIPP LOCK® do lakierowanej powierzchni, RIPP LOCK® do aluminium, DIN 127 do aluminium
  • Na przykład jeden z naszych klientów, firma Klaas Alu-Kranbau GmbH, stosuje samohamowne podkładki RIPP LOCK® nie tylko ze względu na ich skuteczne działanie zabezpieczające. W jego zastosowaniu kluczowe znaczenie ma również kompatybilność powierzchni, a co za tym idzie – odporność na korozję. 

    Żuraw samochodowy Klaas z łożyskiem wieńcowym.
    Samohamowne podkładki RIPP LOCK® w łożysku wieńcowym żurawia samochodowego.
  • Stal o twardości 400–500 HV jest pokryta ocynkiem płatkowym o certyfikowanej odporności na korozję: 480 godzin ekspozycji na czerwoną rdzę w teście w komorze solnej. Ponadto samohamowne podkładki RIPP LOCK® są dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej A4 o twardości 800 HV. 

    Samohamowne nakrętki RIPP LOCK® (B 193) – nakrętki z funkcją klinowania.
    Samohamowne nakrętki RIPP LOCK® (B 193).
  • Wiele elementów złącznych z ocynkiem płatkowym wykorzystuje PFAS do regulacji współczynników tarcia i ochrony przed korozją. W związku z planowanym przez UE całkowitym zakazem stosowania PFAS wielu dostawców decyduje się na alternatywne rozwiązania niezawierające PFAS. Projektanci RIPP LOCK® pomyśleli o tym wcześniej i powłoki tego systemu nie zawierają PFAS – to wyraźna przewaga nad produktami konkurencji, których warstwy wierzchnie nadal zawierają PFAS. 

  • Średnica zewnętrzna podkładki RIPP LOCK® jest zgodna z normą DIN 125. Można ją z łatwością wkomponować w istniejące zespoły. Pozwala to uniknąć wprowadzania zmian w projekcie. 

  • Aby promieniowe żebra podkładki RIPP LOCK® mogły pełnić swoją funkcję klinującą, muszą podczas dokręcania wgryźć się w powierzchnię przylegania łba śruby lub nakrętki – nie ulegając przy tym żadnej odkształceniu plastycznemu. Oznacza to, że samohamowna podkładka musi być co najmniej równie twarda jak powierzchnia przylegania śruby. Dzięki swojej wysokiej twardości samohamowne podkładki RIPP LOCK® mogą być stosowane w połączeniach o klasie wytrzymałości do 12.9.

  • Funkcja klinująca systemu RIPP LOCK® opiera się wyłącznie na mechanicznym połączeniu kształtowym. Promieniowe żebra fizycznie wgryzają się w powierzchnię przylegania, tworząc zazębiające się kształty (lub żebrowanie) między podkładką a powierzchnią przylegania.

    To połączenie kształtowe działa niezależnie od obecności oleju lub smaru.

  • Żadna reakcja chemiczna nie wymaga czasu na zadziałanie. Połączenie kształtowe powstaje w wyniku mechanicznego odkształcenia podczas dokręcania połączenia śrubowego. 

  • Otwory podłużne ułatwiają regulację i ustawianie, ale utrudniają trwałe zabezpieczenie połączenia. Dzięki RIPP LOCK® można pozbyć się tego problemu: żebra mocno unieruchamiają łeb śruby, aby utrzymywać jego pozycję i siłę dokręcenia. 

  • Nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca na samohamowną podkładkę RIPP LOCK®. Niektóre połączenia wykonuje się za pomocą śrub imbusowych. Po raz kolejny mamy idealne rozwiązanie: samohamowną podkładkę RIPP LOCK® o mniejszej średnicy zewnętrznej.

Dla wytrzymałych połączeń

Zabezpieczenie przed samoistnym wykręceniem z żebrami promieniowymi – inteligentne rozwiązanie do zabezpieczania połączeń śrubowych

Elementy zabezpieczające RIPP LOCK® z żebrami promieniowymi: podstawa bezpiecznego połączenia śrubowego. Żebra ściśle przylegają do powierzchni współpracującej po przeciwnej stronie. Gwarantuje to mocny zacisk nawet przy silnych drganiach lub obciążeniach dynamicznych.

Dodatkowe korzyści

Zalety RIPP LOCK®

  • Doskonały efekt blokujący

    RIPP LOCK® umożliwia skuteczną blokadę dzięki specjalnym żebrom promieniowym. Połączenie śrubowe jest bezpieczne nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych obciążeń dynamicznych.

  • Wytrzymałe i trwałe

    Wysokiej jakości, trwałe materiały sprawiają, że nasze podkładki, śruby i nakrętki RIPP LOCK® są wyjątkowo odporne na korozję i działanie skrajnych temperatur.

  • Wielokrotny użytek i łatwy montaż

    Produkty RIPP LOCK® są łatwe w montażu i demontażu. To umożliwia ich wielokrotne wykorzystanie i czyni je ekonomicznym rozwiązaniem. Elementy blokujące RIPP LOCK® działają natychmiast. Nie wymagają czasu utwardzania.

  • Wszechstronne zastosowanie

    Element zabezpieczający nadaje się do zastosowania w niemal każdym istniejącym już złączu. RIPP LOCK® jest również doskonałym rozwiązaniem dla zastosowań w otworach szczelinowych.

  • Nie uszkadzają powierzchni

    Malowane, cynkowane lub chromowane elementy zabezpieczające RIPP LOCK® sprawdzają się szczególnie w przypadku delikatnych powierzchni i miękkich materiałów, takich jak aluminium, miedź, odlew aluminium czy odlewniczy stop magnezu.

  • Niezależnie testowany system

    RIPP LOCK® jest uniwersalnym i uznanym w branży rozwiązaniem. Nasze produkty zostały przetestowane przez niezależne instytuty i zatwierdzone jako skuteczne zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem na mocy atestu inspektoratu budowlanego Z 14.4 664.

Metoda i zasada

Jak działa element zabezpieczający RIPP LOCK®

Zabezpieczenia połączeń śrubowych należące do innowacyjnego systemu zabezpieczającego

RIPP LOCK® posiadają specjalnie zaprojektowane żebra promieniowe. Kąt styku u podstawy żeber jest znacznie większy niż skok gwintu śruby metrycznej. Luzowanie połączenia jest skutecznie niwelowane poprzez wzrost siły napięcia wstępnego.

W chwili montażu elementu złącznego siła napięcia wstępnego dociska promieniowe żebra elementu zabezpieczającego RIPP LOCK® do powierzchni łączonego detalu. Powstałe w ten sposób złącze zapobiega luzowaniu się połączenia, nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych drgań lub wysokich naprężeń dynamicznych.

Otwory szczelinowe z wyraźnymi wgłębieniami na skutek zastosowania RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® gwarantuje skuteczne działanie blokujące – również w przypadku otworów szczelinowych.

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Rodzaje produktów RIPP LOCK®

  • Uniwersalna podkładka zabezpieczająca RIPP LOCK®

    Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® są żebrowane obustronnie. Dostępne są podkładki o standardowych średnicach lub o zmniejszonej średnicy zewnętrznej. Oba rodzaje podkładek są dostępne w wersji stalowej (twardość: 400-500 HV) z lamelową powłoką cynkową i ze stali nierdzewnej A4 (twardość>=800 HV). Dzięki dużej twardości podkładek klinowych można je stosować ze śrubami o różnych parametrach do klasy 12.9 włącznie.

    Standardowa wersja ma średnicę zewnętrzną zgodną z DIN 125/ISO 7089. Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® o zmniejszonej średnicy zewnętrznej są przeznaczone do wkrętów z wpuszczanym łbem gniazdowym.

  • Śruby RIPP LOCK® z żebrami blokującymi

    Śruby zabezpieczające RIPP LOCK® posiadają żebra blokujące pokrywające całą powierzchnię styku śruby. Mechanizm blokujący nie zatrzaskuje się w kierunku odkręcania, dzięki czemu nie uszkadza powierzchni. Uszkodzenia powierzchni nośnej są nieznaczne.

    Dostępne są śruby sześciokątne z łbem gniazdowym i sześciokątne o klasie twardości 100 (1040 N/mm²). W przypadku zapotrzebowania na śruby o wyższej wytrzymałości do klasy 12.9 włącznie prosimy o informację.

  • Nakrętki RIPP LOCK® z żebrami blokującymi

    Żebra promieniowe pokrywają całą powierzchnię nośną nakrętki. Podczas dokręcania powierzchnia, do której przykręca się śrubę, jest „nagniatana” za pomocą żeber blokujących. W rezultacie powstaje małe plastyczne odkształcenie, które wzmacnia powierzchnię. Po całkowitym dokręceniu śruby, nie ma wyraźnych śladów oporu.

    Produkt dostępny jako sześciokątna nakrętka blokująca o klasie wytrzymałości 10 (dla śrub o klasie wytrzymałości 10.9 i śrub klasy 100). Na życzenie z przyjemnością dostarczymy nakrętki o klasie wytrzymałości 12.

Niezawodne. Bezpieczne. RIPP LOCK®

RIPP LOCK® od ponad dziesięciu lat pozwala tworzyć bezpieczne połączenia śrubowe. Nasze produkty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są efektywne i ekonomiczne systemy zabezpieczające przed wykręcaniem. Nadają się również do miękkich i powlekanych powierzchni, otworów szczelinowych oraz do standaryzacji oferty produktowej. Nasze rozwiązania zabezpieczające są nieustannie rozwijane w odpowiedzi na różnorodne wymagania.

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIPP LOCK®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Tematy powiązane