eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Technologia klejenia

ONSERT®

ONSERT® umożliwia mocowanie różnych elementów złącznych do wielu rodzajów materiałów za pomocą kleju.

Łączenie klejowe elementów złącznych ONSERT®

Mocowanie w kilka sekund

Szybkość i niezawodność

ONSERT® można stosować wszędzie tam, gdzie wykorzystanie metod łączenia termicznego lub nawiercanie otworów wstępnych (CFRP, powierzchnie wykończone) nie jest możliwe.

Mocne strony

Zalety ONSERT®

  • Swoboda projektowania

    Bez przebijania i wystających elementów. Elementy złączne są niedostrzegalne po widocznej stronie.

  • Trwałość

    Pełna obciążalność mechaniczna bezpośrednio po naświetleniu. Możliwość montowania elementów zaraz po sklejeniu.

  • Powtarzalność

    Do stali, blachy aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Różne materiały, jedna metoda montażu. Łatwa metoda mocowania każdego rodzaju elementów.

Zasada działania

Mocowanie w ciągu kilku sekund

Łączenie klejowe tam, gdzie nie można zgrzewać

Gniazdowe elementy połączeniowe wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego łączy się z częściami za pomocą kleju światłoutwardzalnego. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to krótki czas cyklu, brak uszkodzeń materiału oraz elastyczność tego rozwiązania.

Szeroki zakres zastosowań

Do stosowania z detalami we wszystkich kształtach możliwych do uzyskania przy użyciu formowania wtryskowego. Połączenia śrubowe w plastikowych elementach odlewanych, rozłączalne i nierozłączalne połączenia zatrzaskowe lub złącza klejowe SNAPLOC® itp. są przeznaczone do materiałów takich jak: CFRP, FRP, szkło, lakier, katodowa powłoka zanurzeniowa oraz tworzywa sztuczne, np. PC-ABS, PA i ich mieszaniny.

Jaki klej jest odpowiedni?

O wyborze odpowiedniego kleju decydują testy na oryginalnym elemencie.
Dzięki współpracy DELO z BÖLLHOFF zapewniamy optymalną obróbkę.
Używamy wyłącznie klejów DELO PHOTOBOND.
DELO i BÖLLHOFF z przyjemnością będą Cię wspierać podczas realizacji projektu – od samego początku.

ONSERT® SL ONEGood2Know

Doradztwo materiałowe

ONSERT® – rozwiązanie dla wymagających materiałów

Oto wybór szczególnie wrażliwych materiałów.

  • ONSERT® do zastosowań kompozytowych

    Zalety

    • Brak otworów, struktura włókien pozostaje nieuszkodzona
    • Podłoże nie podlega obciążeniom mechanicznym ani termicznym
    • Doskonała ochrona przed korozją (CFRP)
    • Szybki i łatwy proces integracji
  • ONSERT® do zastosowań w szkle

    Zalety

    • Bezpieczne mocowanie przed utwardzeniem w piecu (rama czujnika)
    • Bez otworów
    • Szybki i łatwy proces integracji
  • ONSERT® dla wykończonych powierzchni

    Zalety

    • Brak akumulacji materiału w przypadku mocowania w elementach formowanych wtryskowo
    • Bez odkształceń czy obciążenia cieplnego materiałów z blachy
    • Można stosować także po wykończeniu powierzchni
    • Szybki i łatwy proces integracji

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Właściwości

    • Jednoskładnikowy klej utwardzany światłem (Photobond)
    • Całkowite utwardzenie kleju w ~4 sekundy
    • Wytrzymałość techniczna bezpośrednio po naświetleniu
  • ONSERT® Portable Mini

    Właściwości

    • Ergonomiczna dwuczęściowa obudowa: solidny uchwyt z okładziną antypoślizgową
    • Optymalne utwardzanie dzięki odpowiedniej geometrii światła
    • Monitorowanie procesu przez połączenie USB
    • Szybkie i bezpieczne pozycjonowanie za pomocą 3-punktowego przycisku
    • Łatwa obsługa
    • Elastyczność
    • Akumulator litowo-jonowy do powtórnego ładowania

    Oferujemy również zautomatyzowane rozwiązania do obróbki elementów ONSERT®.

  • ONSERT® SL ONE

    Cechy

    Dzięki ONSERT® SL ONE udało nam się stworzyć nowe wejście do technologii ręcznego procesu dla tej technologii łączenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o prototypy, małe serie, naprawy czy pracę w trudno dostępnych miejscach, ONSERT® SL ONE jest rozwiązaniem. Można go używać do łączenia różnych elementów złącznych ONSERT® wydajnie i w ciągu kilku sekund - gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.

    • Smukła i kompaktowa konstrukcja
    • Elastyczne łączenie różnych elementów ONSERT®
    • Ergonomiczna i przyjazna dla użytkownika obsługa
    • Połączona wizualna i akustyczna kontrola procesu
    • Niska waga

     

Szeroki zakres zastosowań

Poznaj nasze specjalne rozwiązania

  • Sworznie kuliste SNAPLOC®

    z elementem złącznym ONSERT® i klejem DELO® na blasze aluminiowej

  • Złącze SNAPLOC®

    z elementem ONSERT® i klejem DELO® w CFRP

  • ONSERT®

    jako uchwyt na kabel

  • ONSERT®

    z HITSERT® Screwlock

Podobne produkty

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt