NORMACLAMP® TORRO® отличается более высокой зажимной силой по сравнению с аналогичной продукцией фирм-конкурентов. Высокие разрушающие крутящие моменты гарантируют надёжное крепление.
NORMACLAMP® TORRO® отличается более высокой зажимной силой по сравнению с аналогичной продукцией фирм-конкурентов. Высокие разрушающие крутящие моменты гарантируют надёжное крепление.
Website
www.normagroup.com
Результатом конструктивных изменений является более равномерное распределение зажимной силы. Хомут устанавливается идеально и обеспечивает оптимальное уплотнение.
Универсален. NORMACLAMP® хомуты - это идеальное решение для всех типов крепления шлангов. Они могут иметь разные механизмы и изготавливаться из разных материалов, но всегда соответствуют требованиям стандартов. Тип шланга имеет второстепенное значение – хомуты можно устанавливать на топливные трубы под давлением и без него, на шлангах вентиляции, патрубках системы охлаждения или масляных магистралях. Специальная конструкция хомута позволяет применять его в разных условиях, в том числе при высоких механических нагрузках.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Равномерное распределение силы и надёжная установка.
Удобный монтаж. Винтовой подпятник обеспечивает надёжное направление ленты.
Простота использования. Клеймо позволяет избежать ошибок при монтаже.
Корпус хомута не смещается во время установки.
Равномерное распределение давления по всей длине ленты и качественное уплотнение.
Два типа хомутов для оптимальной защиты шлангов от повреждений.
Несимметричный корпус и превосходные характеристики уплотнения NORMACLAMP® TORRO® позволяют избежать ошибок при монтаже. Корпус специальной конструкции реализует высокие зажимные силы и равномерное распределение давления прижима по всей длине ленты – превосходный момент затяжки. Хомут устанавливается идеально и обеспечивает оптимальное уплотнение.