eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

Nord-Lock®

Podkładki klinowe zabezpieczają nawet połączenie śrubowe narażone na duże naprężenia dynamiczne.

Para podkładek klinujących Nord-Lock® o poszerzonej średnicy zewnętrznej.

Maksymalne bezpieczeństwo

Zabezpieczenie poprzez siłę zacisku zamiast tarcia: Idealne rozwiązanie dla połączeń śrubowych o kluczowym znaczeniu

Podkładki klinujące Nord-Lock to elementy do maszyn mechanicznych. Na wewnętrznej powierzchni posiadają kliny, a na zewnętrznej promieniste ząbki. Podczas drgań podkładki klinujące zabezpieczają połączenia śrubowe, wykorzystując mechanizm blokowania klinów zamiast tarcia. Sprawia to, że podkładki klinowe Nord-Lock® są skuteczniejsze niż konwencjonalne metody zabezpieczeń połączeń śrubowych.

Dodatkowe korzyści

Zalety Nord-Lock®

  • Maksymalne bezpieczeństwo

    Nord-Lock® skutecznie zapobiega samoczynnemu poluzowaniu – nawet w warunkach silnych drgań i obciążeń dynamicznych.

  • Zorientowane na zastosowanie

    Produkt zapewnia zabezpieczenie przed odkręcaniem zarówno w przypadku powierzchni suchych, jak i potraktowanych smarem.

  • Łatwy montaż

    Nasze podkładki klinujące można szybko i łatwo montować i demontować. Połączenia z zastosowaniem podkładek Nord-Lock® nie wymagają ponownego dokręcania.

  • Wysoka skuteczność

    Nord-Lock® zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa nawet przy niskich wartościach napięcia wstępnego.

  • Przyjazne dla środowiska i odporne na korozję

    System zabezpieczania połączeń śrubowych Nord-Lock® nadaje się do wielokrotnego wykorzystania. Dostępny w wersjach wykonanych z rozmaitych materiałów i z różnymi powłokami.

  • Wypróbowane i przetestowane

    System zabezpieczania połączeń śrubowych Nord-Lock® to rozwiązanie sprawdzone w praktyce i oficjalnie zatwierdzone, zarówno w branży budowlanej, jak i kolejowej.

Zasada działania

Niezrównany efekt klina

Nord-Lock składa się z dwóch identycznych podkładek klinowych. Podkładki te mają klinowe powierzchnie wewnętrzne oraz promieniste ząbki na zewnątrz. Powierzchnie klinowe sklejonych parami podkładek stykają się ze sobą podczas pracy. Powierzchnie klinowe są uformowane w taki sposób, aby kąt klina, tj. kąt pomiędzy podkładkami klinującymi, był większy niż kąt gwintu.

Podczas dokręcania śruby lub nakrętki promieniste ząbki podkładki Nord-Lock® są mocno dociskane do przeciwległej powierzchni współpracującej. Para podkładek pewnie utrzymuje się na swoim miejscu. Jedyny możliwy ruch odbywa się pomiędzy powierzchniami klinowymi. Efekt klina zwiększa siłę zacisku już przy najmniejszym ruchu odkręcającym: śruba blokuje się sama.

Grafika ilustrująca kąt powierzchni klina i skok gwintu Nord-Lock®.
Mocny klin NORD LOCK®Kąt α jest zawsze większy od skoku gwintu β.

Montaż i użytkowanie

Elastyczne i wielofunkcyjne podkładki klinujące

Podkładki klinujące Nord-Lock® można stosować ze śrubami o wszystkich klasach wytrzymałości do 12.9 włącznie. Podkładki klinujące mają wiele elastycznych i wielofunkcyjnych zastosowań. Można je wykorzystać do zabezpieczania połączeń w otworach gwintowanych (1), pogłębionych (2), otworów przelotowych (3) i ze sworzniami gwintowanymi (4). W otworach przelotowych należy stosować dwie pary podkładek blokujących. Ponadto do otworów szczelinowych oraz do łączenia elementów z miękkich materiałów zaleca się stosowanie podkładek Nord-Lock o powiększonej średnicy zewnętrznej. Ważne: Nie należy stosować podkładek Nord-Lock z dodatkowymi podkładkami pośrednimi!

Cztery przykładowe podkładki klinowe Nord-Lock® w użyciu.
Podkładki klinujące Nord-Lock®do szerokiej gamy zastosowań

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów Nord-Lock®

  • Nord-Lock® o standardowej średnicy

    Standardowe podkładki Nord-Lock® są dostępne w wersjach z różnych materiałów i z różnymi powłokami. Znajdź najlepszy produkt do wybranego zastosowania.

    Materiały

    • Hartowana stal węglowa, twardość > 465 HV1
    • Stal nierdzewna EN 1.4404, twardość powierzchni ≥ 520 HV0.05 po utwardzeniu powierzchni (Kolsterising®)
    • Stal nierdzewna 254SMO
    • Wersje z materiałów specjalnych dostępne na życzenie

    Powłoki powierzchniowe stali węglowej

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, bez Cr6
  • Nord-Lock® o powiększonej średnicy zewnętrznej

    Podkładki o powiększonej średnicy zewnętrznej są idealne do zastosowań w otworach fasolkowych i miękkich materiałach. Podkładki są dostępne w wersjach z różnych materiałów i z różnymi powłokami.

    Materiały

    • Hartowana stal węglowa, twardość > 465 HV1
    • Stal nierdzewna EN 1.4404, twardość powierzchni ≥ 520 HV0.05 po utwardzeniu powierzchni (Kolsterising®)
    • Stal nierdzewna 254SMO
    • Wersje z materiałów specjalnych dostępne na życzenie

    Powłoki powierzchniowe stali węglowej

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, bez Cr6

     

Podkładki Nord-Lock® są testowane i weryfikowane od 30 lat

Pary podkładek Nord-Lock® to doskonałe rozwiązanie na wypadek obluzowania połączeń śrubowych. Od ponad 30 lat Nord-Lock® gwarantuje maksymalną ochronę przed obluzowaniem połączeń śrubowych, nawet w warunkach silnych drgań i obciążeń dynamicznych.

  • Podkładki Nord-Lock®

    przeznaczone do klas wytrzymałości do 12.9

  • Działanie blokujące Nord-Lock®

    wykorzystuje powierzchnie klinowe i promieniste ząbki

Najlepszy dowód

Test wibracyjny Junkera na podkładkach Nord-Lock®

Zgodny z normą DIN 65151 test wibracyjny Junkera to sprawdzona metoda testowania i porównywania zabezpieczeń połączeń śrubowych narażonych na działanie obciążeń dynamicznych. Ogniwo pomiarowe stale mierzy i rejestruje wstępną siłę obciążenia połączenia śrubowego poddawanego poprzecznemu obciążeniu dynamicznemu.
Wykres testu Junkera obrazuje wyjątkowe właściwości blokujące podkładek Nord-Lock®. Normalne procesy osadzania powodują jedynie niewielkie straty wstępnego obciążenia w połączeniu. Blokującego działania klina dowodzi znaczny wzrost siły zacisku podczas procesu luzowania. Tradycyjne elementy blokujące nie wykazują działania blokującego w obecności drgań.

Podkładki Nord-Lock®znakomite wyniki w teście wibracyjnym Junkera

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesują Cię podkładki klinujące NORD-LOCK®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej produktów