eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tworzenie gwintów

IMTEC®

Wkładki gwintowe o wysokiej wytrzymałości do odlewów wtryskowych.

IMTEC® – wkładki gwintowe do tworzyw sztucznych

Wzmacnianie części z tworzywa sztucznego

Wysoka wytrzymałość i brak zużycia

Tworzywo sztuczne ma wiele zalet. Zwłaszcza gdy jest używane w zestawieniu z metalem, co łączy zalety niskiej wagi i wysokiej wytrzymałości. Innowacyjne wkładki gwintowe IMTEC® są przeznaczone przed wszystkim do wtapiania wtryskowego w materiały termoutwardzalne i termoplastyczne, a także kompozyty CFRP.

Mocne strony

Zalety IMTEC®

  • Ochrona przed korozją

    Odporność na rdzę i kwasy dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4301/10. Oznacza to, że nie ma potencjalnej różnicy w porównaniu z, na przykład, włóknem węglowym.

  • Czystość elementów

    Utrzymanie czystości. Wysoka jakość powierzchni pozwala zredukować ilość zanieczyszczeń do minimum.

  • Wytrzymałość

    Wysoka siła wyrywania dzięki optymalizacji pokrycia powierzchni bocznych w tworzywie sztucznym.

Zasada działania

Rozwiązanie hybrydowe

IMTEC® to odporne na zużycie, wytrzymałe, metalowe wkładki gwintowe do osadzania w elementach z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wkładkę IMTEC® umieszcza się w formie wtryskowej ręcznie lub automatycznie przed wykonaniem elementu. Następnie wkładka zostaje zatopiona w tworzywie sztucznym. Jedyną wymaganą adaptacją jest geometryczne dopasowanie szpilek formy wtryskowej do wkładek gwintowych IMTEC®.

Przekrój poprzeczny wtopionego wtryskowo elementu IMTEC® Co – wkładki gwintowe do odlewów wtryskowych
IMTEC® Co w odlewie wtryskowymPrzekrój poprzeczny

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów IMTEC®

Mamy w ofercie wybór różnych wkładek gwintowych do tworzyw sztucznych dla pełnej gamy zastosowań.

  • IMTEC® CO

    Wkładka gwintowa IMTEC® CO do form wytryskowych to asymetrycznie zwijana z drutu ze stali szlachetnej A2 (opcjonalnie A4) tuleja, przeznaczona głównie do jednostronnych otworów gwintowanych. Drut jest zwinięty w stałą tuleję z co najmniej jednym szerszym kołnierzem. Magnetyczne właściwości tych elementów złącznych pomagają odpowiednio ustawić szpilki formy wtryskowej w czasie procesu formowania.

    Zalety

    • Maksymalne wykorzystanie długości gwintu
    • Odporność na korozję i działanie kwasów
    • Wyższa czystość techniczna (minimalizacja pozostałości zanieczyszczeń)
    • Wysoka siła wyrywania dzięki optymalizacji pokrycia powierzchni bocznych w tworzywie sztucznym
    • Niższa waga elementów
  • IMTEC® CF

    Wkładki gwintowe IMTEC® CF ze stali z podwójnym kołnierzem, formowane na zimno. Dzięki odcinkowi wkładki IMTEC® CF ulegającemu odkształceniu można precyzyjnie dopasować długość wkładki do wielkości formy. Po zamknięciu formy wkładka IMTEC® CF ulega ściśnięciu i dostosowuje się do długości elementu (L ± 0,15 mm).

    Zalety

    • Możliwość korzystania z bardzo dużych średnic kołnierzy
    • Odporność na moment obrotowy dzięki sześciokątnej konstrukcji / radełkowaniu
    • Powstałe podcięcie zapewnia odporność na wyrywanie osiowe
    • Nie ma potrzeby nacinania metalu
    • Może być stosowana jako tuleja dystansowa

Materiał wideo

Technologia IMTEC®

Poznaj galerię produktów IMTEC®.

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia IMTEC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej informacji

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt