Эффективный зажим двух крепёжных элементов. Гайки объединяют корпус гайки с резьбовой вставкой HELICOIL® Screwlock.
Эффективный зажим двух крепёжных элементов. Гайки объединяют корпус гайки с резьбовой вставкой HELICOIL® Screwlock.
Стопорение достигается посредством одного или нескольких многогранных витков на HELICOIL®. Они оказывают зажимное действие на болт, таким образом, создаётся эластично пружинящий фрикционный замок. Получаемые при этом зажимные крутящие моменты сравнимы с данными стандарта ИСО 2320.
HELICOIL® стопорные гайки применяются в выпускных системах двигателей автомобилей, в машиностроении, строительной, железнодорожной и сельскохозяйственной технике.
Существует целый ряд веских причин для приобретения нашей продукции
Преимущества и дополнительные возможности. По пунктам.
Предотвращение амооткручивания. Витки вставки HELICOIL® Screwlock оказывает зажимное действие на боковины ввернутого винта или болта; создается эластично пружинящий фрикционный замок и оптимальное винтовое стопорение.
Высокопрочные гайки в комбинации с резьбовой вставкой HELICOIL® Screwlock – поставляются с шайбой в качестве опции. Отсутствие ослабления или снижения преднатяга при использовании прокладок. Для высокой безопасности.
Стопорная гайка обеспечивает надежное стопорение даже в условиях высоких температур, например, в выпускных системах. Исключено любое заедание резьбы.
Стопорная гайка состоит из корпуса и резьбовой вставки HELICOIL® Screwlock. Стопорение достигается посредством одного или нескольких многогранных витков HELICOIL® Screwlock. Они зажимают болт. В результате создается фрикционный замок, который исключает самооткручивание гайки. В зависимости от условия применения многогранные витки позволяют увеличить зажимные крутящие моменты.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
| Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® стопорные гайки Специальные гайки со стопорящим элементом
|
английский | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.