eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Wkręty do bezpośredniego wkręcania

EJOT DELTA PT®

Wytrzymałe o długiej żywotności: Wkręty EJOT DELTA PT® do tworzyw sztucznych – mocne połączenia do lekkich konstrukcji.

Zdjęcie produktowe wkrętu EJOT DELTA PT®

Niezawodne wkręty do bezpośredniego mocowania

Niezawodne wkręty do bezpośredniego mocowania w tworzywach sztucznych: EJOT DELTA PT® – wkręt samogwintujący.

Wkręty bezpośrednie do tworzyw sztucznych umożliwiają mocowanie elementów cienkościennych i płaskich. Oszczędność materiału i krótsze cykle formowania wtryskowego. Zastosowanie wkrętów EJOT DELTA PT® korzystnie wpływa również na całkowity koszt wykonywanych połączeń: metoda bezpośredniego wkręcania efektywnie obniża koszty.

Dodatkowe korzyści

Zalety EJOT DELTA PT®

  • Minimalne napięcie promieniowe

    Niewielki kąt gwintu zmniejsza napięcie promieniowe, umożliwiając wykonanie konstrukcji cienkościennych.

  • Wysoka samohamowność gwintu

    Optymalny skok gwintu skutecznie zapobiega samoczynnemu luzowaniu się wkrętu.

  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i skręcanie

    Większy przekrój rdzenia przekłada się na większą wytrzymałość zmęczeniową wkrętu. Dzięki temu można osiągnąć wysoką siłę zacisku wstępnego i wysoki moment dokręcania także we wzmocnionych tworzywach termoplastycznych.

  • Ekonomiczność i długa żywotność połączeń

    W celu zmniejszenia kosztów magazynowania używaj standardowych części firmowych, takich jak EJOT DELTA PT®. Wkręt ten charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością dzięki zastosowaniu najlepszego doboru materiału, tj. stali hartowanej PT10.

  • Mocne połączenie

    Idealne dopasowanie dzięki optymalizacji przemieszczania materiału podczas osadzania.

  • Niższa waga

    W lekkich konstrukcjach liczy się każdy gram. W odróżnieniu od konwencjonalnych połączeń można stosować krótsze wkręty i/lub elementy o mniejszej średnicy.

Zasada działania

Przeznaczone w szczególności do materiałów termoplastycznych

Wkręt EJOT DELTA PT® to rozwinięcie koncepcji wkrętu PT, a także efekt wieloletniego doświadczenia praktycznego w zakresie mocowania gwintowego w materiałach termoplastycznych. Są to wytrzymałe połączenia zapewniające najwyższą wydajność nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania.

Specjalny kształt gwintu jest wynikiem szczegółowej analizy przemieszczania materiału podczas formowania gwintu. Gwarantuje on optymalne przemieszczanie odkształconego tworzywa sztucznego, a w rezultacie niezawodne i bezpieczne połączenie. Wersja specjalna EJOT DELTA PT P® została wykonana z wysokowydajnego tworzywa sztucznego (i dlatego może być stosowana do lekkich i elektrycznie lub termicznie izolowanych połączeń śrubowych w standardowych tworzywach termoplastycznych). Wersja specjalna EJOT DELTA PT DS została opracowana z myślą o termoutwardzalnych tworzywach sztucznych, w których wykonanie bezpośredniego wkręcenia jest szczególnie wymagające ze względu na ich twardość i kruchość.

Zdjęcie trzech wersji produktu EJOT DELTA PT®.
EJOT DELTA PT®trzy wersje produktu
Funkcjonalność EJOT DELTA PT®

Kształt gwintu EJOT DELTA PT®

  • Przekrój rdzenia wkrętu EJOT DELTA PT®

    Przekrój rdzenia EJOT DELTA PT®

    Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i skręcanie dzięki dużemu przekrojowi rdzenia.

  • Zarys gwintu wkrętu EJOT DELTA PT® z uformowaną nakrętką

    • Optymalne przemieszczanie odkształconego tworzywa sztucznego podczas wkręcania
    • Wysoka samohamowność zabezpieczająca przed poluzowaniem
    • Wysokie pokrycie gwintu, także przy niewielkiej głębokości wkręcania
    • Bezszkodowe przemieszczanie w materiale
  • Informacje szczegółowe dotyczące zarysu gwintu wkrętu EJOT DELTA PT®

    • Dostosowana do tworzyw sztucznych geometria gwintu
    • Wyważony stosunek siły zacisku wstępnego do nacisku powierzchniowego
    • Możliwość osiągnięcia zarówno wysokiej siły zacisku wstępnego, jak i wysokiego momentu dokręcenia
    • Wysoka samohamowność poprzez dostosowanie skoku gwintu do tworzyw sztucznych
    • Odpowiednia powierzchnia nośna gwintu umożliwia osiągnięcie niskiego nacisku powierzchniowego (PFL). W rezultacie przy niewielkich naciskach powierzchniowych osiągana jest maksymalna siła zacisku wstępnego w tworzywie.
  • Przekrój geometrii zarysu gwintu wkrętu EJOT DELTA PT®

    • Kąt zarysu gwintu 20°/30° wywołuje jedynie niewielkie naprężenia promieniowe
    • Kąt przejścia 140° od zęba gwintu do średnicy rdzenia powoduje dużą sztywność zginania zęba gwintu.
    • Możliwość wykonania rur cienkościennych. Oszczędność materiału i zachowanie lekkości konstrukcji. Dodatkowa optymalizacja procesu dzięki mniejszej liczbie cykli formowania wtryskowego.

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów EJOT DELTA PT®

  • do tworzyw termoplastycznych

    EJOT DELTA PT® do tworzyw termoplastycznych

    Konstrukcja rury wkręcanej w połączeniu z częścią mocującą ma decydujący wpływ na trwałość połączenia śrubowego. Wkręt EJOT DELTA PT® został opracowany specjalnie do bezpośredniego mocowania w tworzywach termoplastycznych.
    Zestawienie optymalnego skoku gwintu i odpowiedniego kąta zarysu gwintu umożliwia tworzenie wyjątkowo efektywnych połączeń.

  • do tworzyw termoutwardzalnych

    EJOT DELTA PT® DS do tworzyw termoutwardzalnych

    Wkręt EJOT DELTA PT(R) pozwala na wykonanie niezawodnych połączeń metodą bezpośredniego mocowania w tworzywach sztucznych. Niektóre konstrukcje wymagają zastosowania termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, w których wykonanie bezpośredniego mocowania jest szczególnie wymagające ze względu na ich twardość i kruchość.
    Bezpośrednie mocowanie w tych szczególnie wymagających materiałach wymaga zastosowania gwintu o zmodyfikowanym zarysie. Wkręt EJOT DELTA PT® DS ma specjalne rowki na gwincie EJOT DELTA PT®, którego sprawdzona geometria istotnie wspomaga proces formowania gwintu nakrętki.

  • do standardowych tworzyw termoplastycznych

    EJOT DELTA PT® P do standardowych tworzyw termoplastycznych

    Podczas opracowywania elementów do bezpośredniego mocowania tworzyw termoplastycznych za pomocą wkrętów stalowych często mamy do czynienia z sytuacją, że wytrzymałość materiału obrabianego jest znacznie niższa niż wytrzymałość materiału z którego wykonany jest wkręt. Dotyczy to w szczególności standardowych tworzyw termoplastycznych.
    Dlatego też wkręt EJOT DELTA PT® P został wykonany z tego samego wysokogatunkowego tworzywa sztucznego PPA GF50. Dzięki temu możliwe jest wykonanie połączenia samogwintującego w standardowych tworzywach termoplastycznych. Umożliwia to również wykonanie lekkich i izolowanych elektrycznie lub termicznie połączeń gwintowych.

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia EJOT DELTA PT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej produktów