eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Usługi
  3. Inżynieria zastosowań indywidualnych

Inżynieria zastosowań indywidualnych

Nasi doradcy służą pomocą zarówno w zakresie nowych projektów, jak i optymalizacji już istniejących zastosowań.

Szybkie wsparcie od obsługi telefonicznej.

Specjalistyczna wiedza łączy

Jak współpracujemy?

Każda branża ma swoje wyzwania. My oferujemy odpowiednie rozwiązania w zakresie połączeń. Zapewniamy pomoc w doborze najlepszego pod względem technicznym i najbardziej praktycznego, a zarazem opłacalnego rozwiązania w zakresie elementów złącznych i technologii montażowej.

Zalety

Korzyści dla Ciebie

  • Ugruntowana wiedza specjalistyczna

    Innowacyjny potencjał w zakresie technologii łączenia. Skorzystaj z naszej ekspertyzy doświadczonego partnera projektowego przy opracowywaniu nowych zastosowań.

  • Budowa prototypów

    Szybkie wdrażanie propozycji produktowych. Dzięki ścisłej współpracy inżynierów zastosowań, techników druku przestrzennego, pracowników laboratorium oraz personelu działu produkcji i prototypów.

  • Udoskonalenia projektowe

    Znajdujemy ulepszenia. Z myślą o większej dostępności, mniejszej liczbie połączeń i szybszym montażu.

  • Przyspiesz procesy montażowe

    Szybciej osiągaj swoje cele. Skorzystaj z naszych porad dotyczących odpowiedniej technologii montażu, rodzaju elementu złącznego czy redukcji etapów montażu.

  • Akredytowane laboratorium badawcze

    Nasze zakładowe laboratorium badawcze spełnia najwyższe standardy. Posiadamy certyfikat DIN EN ISO 17025 w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych.

  • Optymalizacja asortymentu

    Mniej elementów złącznych, większa systemowość: dzięki standaryzacji elementów złącznych, wymiarów, powierzchni i klas parametrów.

Technologia łączenia pod lupą

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy i naszej ofercie usług

Automatyzacja i niezawodność procesu to podstawowe warunki wydajnego montażu. W ramach usług doradczych poświęcamy też wiele uwagi łatwej obsłudze i obniżaniu kosztów narzędzi. Rozmaitość elementów złącznych często utrudnia montaż i regulację w trakcie produkcji. Udzielamy szczegółowych porad na temat dostępnych możliwości ograniczenia różnych rodzajów elementów złącznych, zawsze z uwzględnieniem specyficznych zastosowań klienta.

Duże zróżnicowanie rodzajów materiałów i powierzchni oraz długości elementów złącznych często prowadzi do nadmiernie rozbudowanej gamy towarów, co z kolei skutkuje wysokimi kosztami zaopatrzenia oraz czasochłonnymi i kosztownymi procesami. Omówimy z Tobą możliwe rozwiązania z myślą o obniżeniu kosztów poprzez optymalizację produktów lub procesów produkcyjnych. Jako usługodawca prowadzący własną produkcję i prace projektowe, dysponujemy niezbędnym doświadczeniem w zakresie zastosowań i technologii, aby polecić najbardziej opłacalne rozwiązania.

Usługi doradcze w zakresie zastosowań technicznych w Twojej lokalizacji.
Usługi doradcze w zakresie zastosowań technicznych w Twojej lokalizacji.