eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Części DIN i elementy standardowe

Inne nakrętki

Zapewniamy odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania: nasze nakrętki oferują szeroki wachlarz rozwiązań dla różnych zastosowań

Nakrętki motylkowe – DIN 315

Dostępnych jest wiele koncepcji złączy i mechanizmów funkcyjnych

Istnieją też różne mechanizmy funkcyjne do mocowania wkrętów, jak np. w przypadku nakrętek zatrzaskowych, oraz wiele opcji wkręcania, np. łeb motylkowy lub radełkowany. W każdym przypadku specyficzna konstrukcja nakrętki umożliwia otrzymanie niezawodnych połączeń gwintowych, które spełniają indywidualne wymagania.

Zasada działania

Przegląd innych nakrętek

Materiał

Produkty te są dostępne w wykonaniach z różnych rodzajów stali, w tym ze stali nierdzewnej.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • Pasywowane grubowarstwowo
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje nakrętek

  • Nakrętki wbijane

     

    Nakrętki wbijane znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drewnianym. Nakrętkę wbija się w wywiercony otwór, a kły od spodu strony złącznej zaklinowują się w materiale. Pozwala to szybko wprowadzić metalowy gwint w materiał. Ważną zaletą nakrętek wbijanych jest możliwość wielokrotnego wykorzystania połączeń, bez ograniczeń. Produkt ten nadaje się na przykład do mebli drewnianych, w przypadku których duże znaczenie ma powtarzalność procesów montażu i demontażu. Ponadto płaskie złącze umożliwia niemal całkowite zrównanie zamknięcia z drewnem – bez występu lub z minimalnym występem.

    Normy

    • B 65080
  • Nakrętki motylkowe

    Nakrętki motylkowe dokręca i odkręca się ręcznie za pomocą geometrycznych uchwytów (skrzydełek).
    Jednak kształt skrzydełek może się różnić. Wersja amerykańska ma krawędzie kątowe, a niemiecka – okrągłe. Nakrętki te stosuje się głównie w połączeniach, w których wystarcza użycie minimalnej siły, lub w zastosowaniach, które wymagają częstego dokręcania lub luzowania połączeń

    Normy

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Nakrętki radełkowane

    Nakrętki radełkowane mają radełkowaną powierzchnię zewnętrzną wokół korpusu nakrętki. Radełkowanie to pełni taką samą funkcję jak skrzydełka nakrętki motylkowej, czyli pozwala na ręczne dokręcanie i odkręcanie. Spektrum zastosowań elementu jest bardzo szerokie. Nakrętki radełkowane stanowią odpowiednie rozwiązanie w wielu zastosowaniach przemysłowych. Są one szczególnie skuteczne w funkcji zaciskowej i sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest częsta precyzyjna regulacja

    Normy

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Nakrętki z uchem

    Nakrętki z uchem umożliwiają podnoszenie, przenoszenie lub zabezpieczanie ładunków. Nakrętki z uchem przykręca się do śruby, która jest zamontowana na podnoszonym ładunku. Następnie można przymocować hak do ucha nakrętki, aby podnieść ładunek. Uwzględnione w normie DIN 582 śruby z uchem muszą być kute w taki sposób, aby wytrzymać wysokie obciążenia. Zostały one również opisane w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE i są uważane za elementy związane z bezpieczeństwem. W związku z tym należy ściśle przestrzegać ich specyfikacji i instrukcji użytkowania.

    Normy

    • DIN 582
  • Nakrętki rowkowe

    Nakrętki rowkowe mają charakterystyczną szczelinę w górnej części do celów montażu lub demontażu. Szczelina ta ma na celu zapobieganie nieuprawnionemu odkręceniu nakrętki – do jej usunięcia potrzebny jest specjalny wkrętak do nakrętek rowkowych uwzględniony w normie DIN 31156. Aby wzmocnić siłę mocowania, wzdłuż szczeliny można zamontować dodatkowy sworzeń lub plombę ołowianą w otworze poprzecznym.

    Normy

    • DIN 546
  • Nakrętki rzymskie

    Nakrętki te są przeznaczone do śrub rzymskich, których używa się do napinania haków lub fragmentów drutu za pomocą gwintu w celu stabilizacji konstrukcji. Zamocowane po obu stronach nakrętki haki lub ucha napina się przez jej dokręcenie. Ponieważ haki i ucha mają gwint prawy i lewy, ta sama zasada dotyczy nakrętek rzymskich

    Normy

    • DIN 1478
    • DIN 1479