Sześciokątne nakrętki do zgrzewania mają podobny kształt do tradycyjnych nakrętek sześciokątnych. Każdy kąt ma występ, który trwale zgrzewa się do płyty montażowej.
Normy
- DIN 929
Części DIN i elementy standardowe
Nakrętki zgrzewa się do blachy w miejscach specjalnych występów elementów – proces ten znany jest również jako zgrzewanie garbowe. Gwarantuje to, że nakrętka nie odłączy się od płyty montażowej. Jest to również istotną zaletą w przypadku trudno dostępnych punktów spawania. Śrubę można następnie wkręcić przez uprzednio wywiercony otwór.
Zasada działania
Zgrzewanie nakrętek do płyty montażowej zapewnia stałe połączenie. Obciążenie cieplne modyfikuje właściwości wytrzymałościowe nakrętek. Należy wziąć to pod uwagę na etapie projektowania konstrukcji.
Nakrętki samoblokujące HELICOIL® to alternatywa, która gwarantuje mocny gwint pomimo procesu zgrzewania.
Dostępne materiały to stal oraz stal nierdzewna A2 i A4.
W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.
Oferujemy następujące wykończenia standardowe:
Więcej informacji
Interesują Cię nakrętki do zgrzewania? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.
Z przyjemnością pomożemy
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą.
Kontakt