Obrotowy system blokujący TEPRO® przeznaczony do montażu w bagażniku na klapie bocznej skrzyni ładunkowej. Składa się z pokrętła, języka, podkładki blokującej oraz obudowy wykonanej w całości z tworzywa sztucznego.
Części rysunkowe z tworzywa sztucznego wykonywane na zamówienie
TEPRO®
Techniczne produkty i podzespoły z tworzyw sztucznych - dostosowane do potrzeb klienta, precyzyjne i funkcjonalne.
Rozwiązania do praktycznie każdego zastosowania
Większa swoboda projektowania
Podczas opracowywania elementów technicznych na zamówienie uwzględniamy każde żądanie klienta w zakresie kształtu, koloru czy funkcji. Jesteśmy idealnym partnerem do realizacji niestandardowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo specjalistyczne wymagania.
Dodatkowe korzyści
Zalety TEPRO®
Opracowanie, projektowanie i produkcja prototypów we własnym zakresie
Pomysły klientów stanowią punkt wyjścia do opracowania rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Aby nadać tym pomysłom realny kształt, wykorzystujemy nowoczesne systemy CAD, dzięki którym szybko opracowujemy koncepcję wytwarzania elementów.
Najnowsze metody produkcji narzędzi
Niezależnie od stosowanej metody obróbki – frezowania, elektrodrążenia, szlifowania czy toczenia, podczas produkcji elementów korzystamy ze zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych do formowania wtryskowego. Od montażu indywidualnych części do finalnego produktu – sprawiamy, że złożone procesy instalacji są możliwe i w 100% kontrolowane.
Wiedza i doświadczenie z zakresu tworzyw sztucznych
Formowanie wtryskowe w najlepszym wydaniu. Pracujemy na najnowocześniejszych wtryskarkach i ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami surowców.
Zasada działania
Od pomysłu do jego realizacji
Wspieramy projekty klientów od pomysłu do realizacji. Podczas realizacji projektu prowadzimy stały dialog z klientem. Inteligentne zarządzanie innowacjami i szczegółowe rozmowy na temat wymagań klienta pozwalają nam opracować odpowiednie indywidualne rozwiązania w zakresie elementów złącznych.
Z przyjemnością pomożemy
Masz pytania lub bieżący projekt?
Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą
Skontaktuj się z namiInformacje szczegółowe
Do pobrania
Interesuje Cię technologia TEPRO®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.
Masz pytania?
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
Skontaktuj się z nami