eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Historie sukcesu

Grupa Husqvarna

Dalszy rozwój kosiarki automatycznej stawia wysokie wymagania technologii łączenia.

Rozwiązania mocujące do kosiarek robotycznych

Trawniki świata to nasz drugi dom

Wyposażyliśmy kosiarkę automatyczną Automower® w odpowiednie elementy złączne. Odporne, tłumiące hałas i niewidoczne z zewnątrz. Wybór padł na połączenia wtykowe SNAPLOC®. Nasz system wpisuje się w historię sukcesu firmy Husqvarna na międzynarodowych trawnikach.

Sytuacja wyjściowa

Stawiamy na jakość i estetykę

Koszenie trawnika naprawdę może być takie proste: ponad 20 lat temu inżynierowie Husqvarna zrewolucjonizowali pielęgnację trawnika, tworząc kosiarkę automatyczną Automower®.
W ramach procesu nieustannego udoskonalania kosiarki Automower® przeprowadzono szeroko zakrojone testy w coraz trudniejszych warunkach. Podczas prób badano zdolność kosiarki do koszenia brudnej trawy i posypywano urządzenia specjalnym pyłem Arizona Road Dust (znormalizowany pył testowy służący do oceny nieprzepuszczalności różnych rodzajów obudów). Dokładnie mierzono też poziom emisji hałasu. Ponadto, aby zapewnić żywotność produktu, przeprowadzono próby zderzeniowe. Nie powinno być zaskoczeniem, że szczegółowej kontroli poddano także elementy złączne. Aby spełnić rygorystyczne wymagania konstrukcyjne, miały być bezpieczne i niewidoczne, przyczyniając się zarazem do redukcji hałasu.

Oferta kosiarek Automower® firmy Husqvarna
Oferta kosiarek Automower® firmy Husqvarna

Rozwiązanie

Połączenia wtykowe SNAPLOC®

Husqvarna nie pozostawia niczego przypadkowi. Firma prowadziła testy przez ponad rok, aż znalazła najlepsze możliwe połączenie: SNAPLOC® – niezawodne i trwałe, nawet w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, połączenie wtykowe jest niewidoczne z zewnątrz i spełnia rygorystyczne kryteria konstrukcyjne.
Rozwiązanie w szczegółach: gniazdo SNAPLOC® o średnicy kuli równej 10 mm zostało przymocowane w czterech punktach obudowy kosiarki Automower® o wymiarach około 50 cm x 50 cm.

Sworzeń kulisty i gniazdo SNAPLOC® – tłumiące wibracje i hałas połączenie wtykowe
Sworzeń kulisty i gniazdo SNAPLOC®tłumiące wibracje i hałas połączenie wtykowe
System tłumienia wibracji i hałasu SNAPLOC®Zasada konstrukcyjna

Efekt

Optymalizacja procesu produkcyjnego

Bezproblemowy montaż i demontaż sworzni oraz gniazd SNAPLOC® optymalizuje procesy produkcyjne. Łatwość mocowania obudowy. Ponieważ system SNAPLOC® nie jest widoczny na powierzchni kosiarek automatycznych, spełnia rygorystyczne wymagania konstrukcyjne producenta. Ponadto funkcja tłumienia wibracji i dźwięku przyczynia się do niskiej emisji hałasu urządzenia. Powyższe pozytywne doświadczenia sprawiły, że firma rozważa zastosowanie naszych gniazd i śrub SNAPLOC® w zaplanowanej nowej generacji kosiarek Automower®.

Korzyści dla klienta

  • Szybki i prosty montaż
  • Opłacalność
  • Łatwość integracji z detalem klienta

Więcej informacji

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt