Zawartość
- Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus
 - Gwintownik ręczny HSS z zabierakiem prowadzącym
 - Trzpień montażowy
 - Klucz imbusowy SW 2,5
 - Adapter narzędziowy do grzechotki 3/8"
 
Naprawa gwintu
Łatwo – Inteligentnie – Szybko
Zmieniamy stare w nowe. Nasze różnorodne rozwiązania naprawcze to wysokiej jakości alternatywa. Łatwe, szybkie i znacznie ulepszone. Naprawiając, oszczędzasz pieniądze, a przy tym chronisz środowisko.
Zasada działania
Zbyt wysoki moment dokręcania, korozja, a nawet zużycie – to tylko niektóre z przyczyn uszkodzenia gwintu.
Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus są dostępne w rozmaitych wersjach konstrukcyjnych do szybkiej naprawy gwintów. Stosowanie odpornych na zużycie wkładek gwintowych HELICOIL® Plus nie tylko pozwala naprawić gwinty, ale także poprawia ich nośność.
Po prostu wywierć uszkodzony gwint i użyj narzędzia dwa w jednym do wiercenia i gwintowania HELICOIL® Plus, aby naciąć nowy gwint mocujący. Następnie możesz zainstalować HELICOIL® Plus, używając dostarczonego w tym celu trzpienia montażowego. Teraz wystarczy wyłamać zabierak za pomocą trzpienia do wyłamywania zabieraków i nowy gwint z wkładką gwintową HELICOIL® Plus jest gotowy do użycia.
Połączenia śrubowe mają tendencję do obluzowywania pod obciążeniem. W wielu zastosowaniach, zwłaszcza w motoryzacji, zabezpieczenie przed ryzykiem niezamierzonego obluzowania jest koniecznością. Jako eksperci w zakresie technologii łączenia i montażu, oferujemy w tym celu nakrętki zabezpieczające HELICOIL®. Skuteczne połączenie dwóch elementów złącznych: nakrętki o wysokiej wytrzymałości oraz wkładki gwintowej HELICOIL® Screwlock. Te perfekcyjne skonstruowane elementy złączne doskonale do siebie pasują, co jest bardzo korzystne dla wymagających połączeń śrubowych. Oferujemy nakrętki zabezpieczające HELICOIL® w wersji kołnierzowej ze zintegrowaną podkładką, przeznaczone specjalnie do bezpiecznego mocowania kolektorów wydechowych.
Do łączenia gwintowego elementów cienkościennych. Ponadto nitonakrętki RIVKLE® zapewniają mocniejsze gwinty. Do typowych zastosowań należą mocowanie tablic rejestracyjnych oraz naprawa uszkodzonych gwintów w ramach motocyklowych.
Technologia RIVQUICK® sprawdziła się jako skuteczna metoda trwałego łączenia elementów cienkościennych za pomocą nitów zrywalnych. Idealnie nadaje się też do łączenia elementów dostępnych tylko z jednej strony. Proces instalacji tych nitów zrywalnych nie generuje ciepła, więc nie ma ryzyka powstawania zniekształceń. Można je też łatwo instalować w elementach warstwowych.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
KontaktObszary zastosowań
Więcej informacji
Interesują Cię nasze rozwiązania naprawcze? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.