Промышленные решения

Авиационно-космическая отрасль

Кто не хочет летать безопасно? Мы также обращаем внимание и поддерживаем вас, когда речь идёт о выполнении требований текущих тенденций развития авиационно-космической отрасли.

 

Технология соединения на 360° - ваш эксперт в авиационно-космической отрасли.

Для повышения эффективности и экономии ресурсов авиационные инженеры и производители двигателей также систематически анализируют и оптимизируют производственные процессы.

На протяжении десятилетий мы являемся партнёром отрасли и предлагаем специальные крепёжные решения. Для облегчения компонентов в салоне самолёта, вы можете положиться на наши прочные соединения. Когда вы садитесь в самолёт, вам всегда нужно место. Наш HELICOIL® Screwlock, например, является резьбовой вставкой для создания лёгких и надёжных соединений в рамах сидений.

Садитесь в современный самолёт и вместе с нами дайте вашим разработкам надёжное исполнение.

360° joining technology – your expert for the aerospace industry

БЁЛЬХОФФ - области применения

Наилучшее качество для максимальной безопасности при минимальном весе: авиационно-космическая промышленность бросает вызов поставщикам особыми условиями.

На протяжении десятилетий мы знакомы с особенностями отрасли и предлагаем специальные крепёжные решения для аэрокосмической промышленности.

Сертификация

Загрузить наши сертификаты можно здесь.

Мы с удовольствием направим Вам дополнительные документы по запросу.

Сертификат (действителен на) Язык Действителен до Файл Загрузка
EN 9100:2018, Авиационно-космический (WBH)
2018‑09‑24 2021‑09‑23 154 kB / PDF
2018‑09‑24 2021‑09‑23 154 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.