Пресса – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Постоянная защита от постороннего вмешательства

 

Стоп! Доступ запрещен!

Безопасное соединение: PARRYPLUG® - это новая разработка компании Böllhoff для защиты винтовых соединений от несанкционированного отвинчивания. Применяется в том случае, если отвинчивание запрещено по требованиям безопасности и для обеспечения эстетичного дизайна.

Инновация от компании Böllhoff - это ответ на растущий спрос методов защиты от отвинчивания и кражи во многих технических системах. Блокирующий элемент можно удалить только с помощью специального инструмента. Технология PARRYPLUG® гарантирует, что доступ к установкам, машинам и оборудованию может получить только квалифицированный специалист и персонал, имеющий на это разрешение. Это универсальное решение для защиты людей и машин и необходимое условие для защиты от краж.

This product is made by Böllhoff

 

Имя есть знак

Технология PARRYPLUG® (отражение нападения) защищает внутренний привод от отвинчивания с помощью инструмента. Для этого в заглушке применяются специально выполненные осевые ребра, которые обеспечивают надежную плотную посадку в винтовом приводе крепежного элемента. Применение пластмассы с высокими рабочими характеристиками позволяет использовать эту технологию в широком диапазоне температур, от ‑50 °C до +200 °C, а прецизионное производство гарантирует минимальные допуски размеров приводов с гнездом для шестигранной головки.

Простота установки

Установка заглушек PARRYPLUG® выполняется очень просто. До шести заглушек в магазине можно легко установить без использования инструментов. Специальная рукоятка позволяет установить привод винта и затем отделить заглушку поворотом или наклоном. Остальные заглушки также можно установить без подготовки.

Безопасность и индивидуальное исполнение

Функция приводов большинства крепежных элементов скрыта заглушками PARRYPLUG®, которые применяются в качестве элемента эстетического дизайна. Помимо инновационной технологии в секторе блокировочных элементов компания Böllhoff также выполняет интересный технический дизайн, например, заглушки PARRYPLUG® могут быть окрашены по запросу заказчика в требуемый цвет и иметь дополнительную защиту от грязи и коррозии.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Разрешение на печать материалов.

 

Ответственный автор документа

Daniel Tovar
Менеждер по продукту
Böllhoff GmbH
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл-почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 1146 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 901 kb / ZIP
Фото для прессы (3)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2017 г. 2191 kb / ZIP

* в том числе бланки