Пресса – 18.01.2016

Дополнительные ассортименты

Противозадирное покрытие

Резьбовые соединения, в которых винт и гайка, а также зажимные элементы, выполнены из нержавеющей стали, подвержены так называемому истиранию или задирам.

Противозадирное покрытие Böllhoff является эффективным методом для защиты от истирания.

This product is made by Böllhoff

 

Принцип

Причина, по которой коррозиеустойчивые стали, отлично сопротивляются возникновению ржавчины, заключается в том, что на их поверхности образуется очень тонкая пленка оксида хрома (2-5 нм). Из-за возникающей разницы потенциалов в процессе электрохимической активности обработанная нержавеющая сталь обычно пассивируется. Чтобы получить противозадирное покрытие производится специальная пассивация с помощью коллоидной суспензии, не содержащей электролитов, которая создает тонкое сухое смазочное вещество на основе фторопласта. Поэтому детали можно соединять, не опасаясь задиров и истирания.

Противозадирное покрытие минимизирует накладные расходы на резьбовые соединения из нержавеющей стали. Предварительное покрытие сухое и нескользящее. Цвет белый с металлическим оттенком, толщина от 5 до 20 мкм. Температурный диапазон -180°C до 260°C. Трение установлено в пределах от 0,12 до 0,18 µtot.

Преимущества противозадирного покрытия:

  • Простая сборка без истирания
  • Более короткое время сборки
  • Не требуется ручная смазка
  • Установленное значение общего коэффициента трения от 0,12 до 0,18 µtot
  • Предварительное покрытие сухое и нескользящее
  • Гайки с предварительным покрытием можно использовать многократно
  • Неограниченный срок хранения

В настоящее время гайки, выполненные по стандарту DIN 934, и стопорные гайки по стандарту DIN 985 в А2 с противозадирным покрытием согласно B 53090 доступны как и все стандартные крепежные элементы компании Böllhoff.

Для реализации оптимального дизайна соединения выполняются все необходимые тесты в аккредитованной испытательной лаборатории компании Böllhoff.

Гайки с противозадирным покрытием согласно B 53090

Гайки с противозадирным покрытием согласно B 53090

 

© Böllhoff Group, Билефельд 2016

Необходимо разрешение на печать данного материала. 

Контакты для связи Вы можете найти ниже.

Благодарим за понимание.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 2849 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 2849 kb / ZIP

* в том числе бланки