Пресса – 22.01.2016

Дополнительные ассортименты

Новые возможности для безопасного подъема и транспортировки с грузовым крепежом, рассчитанным на максимальные нагрузки

В процессе подъема и удерживания грузовые крепления испытывают большие нагрузки от действия тяжелых грузов.

Максимальная безопасность, которая важна для предотвращения травм и аварий.

Böllhoff parabola

 

Компания Böllhoff закладывает в своих высокопрочных грузовых крепежных элементах четырехкратный запас прочности по нагрузке во всех направлениях. CE-сертифицирован, конечно. Продукция предназначена для безопасного подъема грузов в соответствии с Директивой о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC и соответствует требованиям Немецкого законного страхования от несчастных случаев (DGUV) (“H stamp” ассоциаций страхования ответственности работодателя), которое высоко ценят во всех странах Европы. Стандарты высокого качества компании Böllhoff находят свое воплощение в выходном контроле и испытании. Каждая отдельная грузовая петля проверяется на отсутствие трещин и получает разрешение на выпуск только после прохождения контроля.

Несколько видов исполнений в новом ассортименте продукции Böllhoff позволяют оптимально настроить грузовую систему в зависимости от потребностей клиента. Следующие типы продукции предлагаются компанией с учетом назначения:
поворотные грузовые рым-болты, поворотные грузовые гайки с проушинами, шарнирные петли, стопорные кронштейны и анкерные скобы.

Преимущества:

  • Четырехкратный запас прочности во всех направлениях подъема
  • Сертификат соответствия требованиям CE и DGUV
  • Оптимальная передача усилия
  • Предназначены для тяжелых и очень тяжелых грузов
  • 100% контроль с применением порошковой магнитной дефектоскопии
  • Большой ассортимент на складе
  • Консультирование по техническому применению
 

© Böllhoff Group, Билефельд 2016

Необходимо разрешение на печать данного материала. 

Контакты для связи Вы можете найти ниже.

Благодарим за понимание.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2311 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2311 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2699 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2699 kb / ZIP

* в том числе бланки