eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

Probatec

Podróże luksusowym kanadyjskim pociągiem z naszymi połączeniami wtykowymi SNAPLOC®.

Rocky Mountaineer w drodze przez Kanadę. (©Rocky Mountaineer)

SNAPLOC® zdobywa Góry Skaliste

Nasze systemy wtykowe SNAPLOC® znalazły zastosowanie w zaprojektowanych przez Probatec AG fotelach luksusowego kanadyjskiego pociągu „Rocky Mountaineer”. Firma z siedzibą w Ambergu od 1997 roku produkuje i realizuje niestandardowe rozwiązania, takie jak systemy foteli i stołów przeznaczone do pojazdów szynowych i wojskowych.

Sytuacja wyjściowa

Rocky Mountaineer – komfort pierwszej klasy dla pasażerów

Kanadyjski pociąg Rocky Mountaineer pokonuje jedną z najpopularniejszych tras kolejowych świata.
Pasażerowie cieszą się idealnym połączeniem nostalgii, naturalnego piękna i luksusowej podróży pociągiem w specjalnie zaprojektowanym wagonie jedno- lub dwupokładowym ze szklanym dachem. Ze względów bezpieczeństwa Rocky Mountaineer ma dodatkowy wagon z częściami zamiennymi. Jeśli na przykład siedzenie jest uszkodzone lub zabrudzone, można je szybko wymienić, unikając dłuższej przerwy w podróży. Innym ważnym aspektem jest luksusowa konstrukcja foteli. W celu zachowania jednolitej powierzchni siedzenia elementy mocujące powinny być niewidoczne.

Rocky Mountaineer – komfort pierwszej klasy dla pasażerów. (©Rocky Mountaineer)
The Rocky Mountaineer komfort pierwszej klasy dla pasażerów (©Rocky Mountaineer)

Rozwiązanie

SNAPLOC® – tłumiące połączenie wtykowe

W ramach współpracy z Probatec AG firma Böllhoff od samego początku była zaangażowana w projekt i konstrukcję foteli.
Eksperci szybko zidentyfikowali je jako idealne do zastosowania elementu SNAPLOC®.
SNAPLOC® to dwuczęściowy system – składający się ze sworznia kulistego i gniazda – do szybkiego montażu.
Sworzeń kulisty tworzy gwint w spodniej, plastikowej części fotela. Po przeciwnej stronie montuje się oprawkę wtykową, po prostu wciskając ją w ramę mocowania siedzenia. Oprawka mieści gniazdo kulowe, w którym zatrzaskuje się sworzeń kulisty.

Sworzeń kulisty i gniazdo SNAPLOC® – tłumiące wibracje i hałas połączenie wtykowe
Sworzeń kulisty i gniazdo SNAPLOC® tłumiące wibracje i hałas połączenie wtykowe
System tłumienia wibracji i hałasu SNAPLOC® Zasada konstrukcyjna

Efekt

Łatwa wymiana foteli

Wciśnij, aby połączyć i wyciągnij, aby odłączyć – łatwy montaż i demontaż SNAPLOC® znacznie upraszcza wymianę foteli. Ale to nie wszystko. SNAPLOC® tłumi też hałas i wibracje, które mogą wystąpić podczas jazdy pociągiem.
W każdym fotelu zamontowano pięć systemów SNAPLOC® o średnicy 10 mm.

Korzyści dla klienta

  • Szybki i łatwy montaż i demontaż
  • Opłacalny system mocujący
  • Łatwość integracji z detalem klienta
  • Tłumienie wibracji i hałasu
  • Kompensacja tolerancji