Inteligentne mocowanie świateł tylnych dzięki naszemu systemowi SNAPLOC®. Firma Bürstner wyznacza nowe standardy, wprowadzając na rynek nowy model I 736 z gamy Ixeo. Uwagę zwracają przede wszystkim specjalnie opracowane światła tylne.
Sytuacja wyjściowa
Innowacyjna seria samochodów kempingowych Ixeo I charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją, ergonomicznymi komponentami i przemyślanymi detalami. Ponieważ światła tylne istotnie wpływają na wygląd samochodu kempingowego, można je uznać za ważną cechę konstrukcyjną.
Nowe lampy, łączące w sobie technologię LED i klasycznego żarnika, zostały opracowane specjalnie dla firmy Bürstner. Celem było ułatwienie ich demontażu i ponownego montażu za każdym razem, gdy będzie trzeba wymienić świetlówkę lub przeprowadzić prace konserwacyjne. Konkretne kryteria projektu wymagały również „niewidocznego” systemu połączeniowego.
Rozwiązanie
SNAPLOC® to dwuczęściowy system mocujący składający się ze sworznia kulistego i gniazda.
Samogwintujący sworzeń kulisty tworzy lub nacina gwint w tylnej ścianie samochodu kempingowego. Złącze mocuje się, po prostu wciskając je w światło tylne. Oprawka wtykowa mieści gniazdo kulowe, w którym zatrzaskuje się sworzeń kulisty.
Efekt
Łatwo rozłączalne połączenia wtykowe SNAPLOC® pozwalają na szybką i prostą wymianę świetlówki. Ponadto zastosowany w lampie tylnej system jest niewidoczny z zewnątrz i tłumi wibracje, które mogą wystąpić podczas jazdy samochodem kempingowym.
W Ixeo I 736 zamontowano osiem systemów SNAPLOC® o średnicy kuli równej 10 mm.
Element SNAPLOC® zrobił na tyle duże wrażenie na firmie Bürstner, że od niedawna można go też znaleźć w wewnętrznych lampach dachowych Ixeo I.