eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Najważniejsze liczby i kompetencje

O Böllhoff

Najważniejsze liczby i kompetencje Grupy Böllhoff

Od 1877 roku kształtujemy przyszłość dzięki skutecznym połączeniom.

Siedziba Grupy Böllhoff w Bielefeld

Grupa Böllhoff na całym świecie

Najważniejsze dane w skrócie

  • 46 lokalizacje

    Grupa Böllhoff posiada łącznie 46 oddziałów w 26 krajach na 5 kontynentach.

  • Ponad 20 milionów elementów złącznych dziennie

    W naszych 20 zakładach produkcyjnych wytwarzamy ponad 20 milionów elementów złącznych dziennie.

  • 3,300 pracowników

    Zatrudniamy około 2,380 osób w Europie, około 480 w Azji, 300 w Ameryce Południowej oraz 130 w Ameryce Północnej.

  • 726 mln euro przychodów ze sprzedaży

    W roku 2025 osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 522 mln euro w Europie, 35 mln euro w Ameryce Południowej, 58 mln euro w Ameryce Północnej oraz 112 mln euro w Azji.

360° Technologii łączenia

Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów

Böllhoff jest liderem w 360° technologii łączenia. Jako firma od 1877 roku zarządzana przez rodzinę właścicieli, zapewniamy długoterminowy sukces dzięki innowacyjnym możliwościom i lokalnej obecności. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostarczać rozwiązania dostosowane do ich wymagań. Koncentrujemy się na innowacyjnych, zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązaniach w całym łańcuchu wartości naszych klientów. 

Nasza szeroka oferta obejmuje zarówno standardowe śruby, jak i specjalne elementy złączne i systemy montażowe. Szeroki zakres usług związanych z technologią łączenia uzupełnia nasze portfolio, od testowania elementów złącznych w naszym akredytowanym laboratorium po doradztwo w zakresie zastosowań i opłacalne rozwiązania dotyczące dostaw.

Nasza koncepcja kompleksowych usług360° technologii łączenia

Co oznacza 360° technologii łączenia?

  • Jako partner w innowacjach, realizujemy pomysły na produkty we współpracy z klientem. Jest to wyróżnikiem naszego systemowego zarządzania innowacjami.
  • Jako partner projektowy, mamy na celu jak najlepsze zrozumienie potrzeb klienta oraz przełożenie ich na rozwiązania techniczne.
  • Jako partner w zakresie logistyki, obsługujemy wszystkie aspekty łańcucha dostaw elementów złącznych - od wysyłki do linii montażowej.
  • Z nami w roli partnera handlowego, możesz zmniejszyć koszty zakupu i magazynowania elementów złącznych.
  • Jako partner montażowy, dostarczamy nie tylko elementy złączne, ale również odpowiednie systemy montażowe - wszystko z jednego źródła.
  • Jako partner w zakresie jakości, nieustannie dostrajamy produkty i procesy do potrzeb klienta, wykorzystując w tym celu szerokie kompetencje w zakresie zarządzania jakością.
  • Jako partner serwisowy, oferujemy szkolenia techniczne oraz usługi konserwacyjne i naprawcze na całym świecie – a w nagłych przypadkach, jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Materiały wideo

Jak pracujemy i co nas motywuje

Z filmów o Böllhoff dowiesz się więcej na temat funkcjonowania naszej firmy i o tym, jak wspieramy naszych klientów 360° technologią łączenia.

Sieć kontaktów

Nawiązujemy relacje partnerskie i kontakty w branży

Wielkie rzeczy osiąga się pracując zespołowo. Dlatego nawiązujemy kontakty na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym - zawsze mając na uwadze kształtowanie przyszłości technologii łączenia.

  • Global Fastener Alliance

    Stowarzyszenie Global Fastener Alliance (GFA) powstało w 1998 roku jako globalna sieć niezależnych dostawców wysokiej jakości elementów złącznych. Obecnie GFA składa się z ośmiu firm członkowskich. Każda z nich jest liderem rynkowym i technologicznym w kluczowych sektorach branży technologii łączenia. Celem stowarzyszenia jest skuteczne wspieranie klientów prowadzących działalność na skalę światową na poszczególnych rynkach.

    Przejdź na stronę internetową Global Fastener Alliance
  • „It’s OWL”

    Postępująca cyfryzacja zmienia nie tylko życie codzienne, ale także produkcję przemysłową i modele biznesowe. Czołowa grupa sieci „it's OWL” (Inteligentne Systemy Techniczne OstWestfalen - Lippe) obejmuje około 200 firm, instytucji badawczych, uniwersytetów i organizacji, które zrzeszyły się, aby współuczestniczyć w kształtowaniu tej zmiany. Böllhoff jest członkiem „it's OWL” od 2014 roku. Jest to według nas projekt sztandarowy, o korzyściach wykraczających poza ramy OWL. „Świadczy on o znaczeniu innowacji dla członków sieci” – mówi Dr Jens Bunte, członek zarządu firmy Böllhoff.

    Przejdź na stronę internetową „It’s OWL”
  • Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V. (FDS)

    FDS jest platformą i organizacją lobbingową zrzeszającą hurtowników śrub, nakrętek i innych mechanicznych elementów złącznych. Jej członkami są małe i duże firmy, w tym najważniejsze firmy handlu detalicznego w branży śrubowej.

    Böllhoff jest również aktywnym członkiem komitetu technicznego tego stowarzyszenia. To tutaj spotykają się eksperci w dziedzinie zarządzania jakością i produktem oraz technologii zastosowań, aby pracowań nad standaryzacją elementów złącznych. Komitet wydaje zalecenia dotyczące działań i publikuje podręcznik techniczny przeznaczony do praktycznego zastosowania w firmach.

    Przejdź na stronę internetową FDS
  • Deutscher Schraubenverband e.V. (DSV)

    Deutscher Schraubenverband e.V. (DSV) reprezentuje interesy niemieckich producentów śrub, nakrętek i nitów. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na badaniach podstawowych, innowacyjnych zdolnościach rozwojowych oraz spójnym zarządzaniu jakością w całym łańcuchu wartości. Stowarzyszenie pełni również funkcje wszechstronnego wewnętrznego i zewnętrznego ośrodka kontaktowego do celów wsparcia i doradztwa.

    Przejdź na stronę internetową DSV

Bądź na bieżąco

Czy chcesz otrzymywać aktualności o Grupie Böllhoff bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową?

Zapisz się do newslettera

Inne informacje, które mogą Cię zainteresować