Soluții industriale
Condițiile meteorologice diferite, solicitările permanente prin vibrații și utilizarea neregulată a capacității au un impact semnificativ asupra componentelor individuale. Aceste influențe extreme reprezintă o varietate de provocări și cerințe pentru producția de mașini pentru construcții.
Utilajele pentru construcții sunt actualmente unele dintre cele mai fascinante realizări. Cu cât aceste utilaje sunt mai mari și mai puternice, cu atât oamenii le consideră mai impresionante. Acestea sunt expuse la condiții extreme. Condițiile meteorologice diferite, solicitările permanente la diverse forțe, utilizarea neregulată a capacității și întreținerea, toate acestea au un impact semnificativ asupra componentelor individuale. Directivele UE impun, printre altele, reducerea zgomotului și a vibrațiilor la care sunt expuși șoferii. Pe de altă parte, clienții se așteaptă la mașini reziliente. Pentru a îndeplini toate cerințele, procesele optimizate de asamblare și montaj sunt adesea cheia pentru realizarea cu succes de materiale moderne și conceptel de construcție mixte. Vă susținem pe tot parcursul acestui proces.
Asamblările fiabile și robuste sunt vitale pentru utilajele de construcții, deoarece mașinile sunt adesea supuse la condiții extreme și trebuie să poată susține sarcini grele și să reziste la solicitări intense. Prin urmare, asamblările trebuie să fie foarte rezistente și stabile pentru a se asigura funcționarea utilajelor în condiții de siguranță și în mod eficient.
Mai multe informații
Târguri comerciale și seminare
Profitați de experiența și expertiza noastră îndelungată. În cadrul seminarelor și instruirilor, împărtășim cunoștințe aprofundate despre tehnologii de asamblare – întotdeauna pratice și interactive. Descoperiți programul diversificat al Grupului Böllhoff – seminare online, seminare tehnice și instriri în Bielefeld sau evenimente personalizate în sediul dumneavoastră.
Către evenimente