eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Wiadomości od Grupy Böllhoff
  3. Seria SNAPLOC® Standard – Szybki wybór. Niezawodne połączenie.

23.09.2026|Produkty i usługi

Seria SNAPLOC® Standard – Szybki wybór. Niezawodne połączenie.

Nowa seria SNAPLOC® Standard: gwarantowana kompatybilność, dostępność z magazynu, montaż bez użycia narzędzi.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Nowość w sklepie internetowym: seria SNAPLOC® Standard

Asortyment standardowy SNAPLOC®

Nowa seria Standard Range ułatwia dobór połączeń wtykowych zapewniających izolację drgań i hałasu.

Szybki wybór. Bezpieczne połączenie.

Sworznie kulkowe i złącza o tej samej średnicy kulki są gwarantowanie kompatybilne i można je szybko łączyć.

Idealne do osłon, elementów wykończeniowych, klap serwisowych oraz elementów wibrujących, takich jak siłowniki, dmuchawy i pompy. Wystarczy je wsunąć w siebie i rozłączyć w razie potrzeby, bez użycia narzędzi.

  • 8 wariantów sworzni kulistych i 21 wariantów złączy
  • Dostępne z magazynu w ciągu kilku dni
  • Standardowa jednostka opakowaniowa: 250 sztuk w kartonie
  • Stopniowane siły odrywania od ok. 35 N do 190 N
Program SNAPLOC® Standard – Standaryzowany. Elastyczny. Szybko dostępny.Good2Know

To też może Cię zainteresować