eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Wiadomości od Grupy Böllhoff
  3. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Turcji

16.10.2025|Firma

Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Turcji

8 października 2025 roku dokonaliśmy oficjalnego otwarcia naszego zakładu produkcyjnego w Izmirze

Uroczystość przecięcia wstęgi podczas otwarcia zakładu produkcyjnego Böllhoff w Izmirze w październiku 2025 roku

Otwarcie zakładu produkcyjnego zorientowanego na przyszłość

W uroczystości otwarcia wzięło udział około 100 gości, w tym przedstawiciele lokalnej sceny politycznej, wolnej strefy IZBAŞ, w której znajduje się nowy budynek, oraz zakładów Böllhoff w Bielefeld i Chambéry. Wszyscy zapoznali się z supernowoczesnym obiektem produkcyjnym w Izmirze, w który zainwestowaliśmy łącznie około 20 milionów euro.

Produkcja w pobliżu Europy – dla Europy

Jako piętnasty obiekt produkcyjny firmy Böllhoff na świecie nowy zakład zaopatruje przede wszystkim rynki europejskie i tureckie, zgodnie z naszą dewizą „lokalny produkt dla lokalnego rynku”. Nowa placówka znacznie zwiększa nasze moce produkcyjne dla całej Europy. Zakład produkcyjny w Izmirze może wytwarzać ponad 100 milionów elementów złącznych rocznie, na początek zatrudniając około 30 pracowników. Nitonakrętki RIVKLE® i wkładki gwintowane AMTEC® są produkowane na miejscu na całkowitej powierzchni 8000 m² (lub 1,1 boiska piłkarskiego).

Widok z lotu ptaka na nowy zakład produkcyjny Böllhoff w Izmirze w Turcji
Widok z lotu ptaka na nowy zakład produkcyjny Böllhoff w Izmirze w Turcji

„Otwarcie tej fabryki jest kamieniem milowym dla Grupy Böllhoff. Zakład oznacza początek długoterminowego partnerstwa z regionem Izmiru oraz niezawodność dostaw dla naszych klientów w Europie.”

Michael W. Böllhoff, partner zarządzający Grupy Böllhoff i członek zarządu firmy
Michael W. Böllhoff,kierownictwo firmy
»

Nowa lokalizacja wspiera istniejące zakłady produkcyjne w Europie

Jednym z głównych powodów powstania nowego obiektu w Izmirze był fakt, że moce produkcyjne w uznanych europejskich zakładach produkcyjnych, takich jak Bielefeld i Chambéry, okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z tym pojawiła się konieczność wysyłania dodatkowych dostaw z naszego zakładu produkcyjnego w Wuxi w Chinach, aby zaspokoić popyt klientów w Europie.

Dodatkowe moce produkcyjne w Turcji wyeliminują tę potrzebę w przyszłości, skracając trasy dostaw dla wielu europejskich klientów Böllhoff. To duży plus dla naszych klientów i naszego śladu węglowego w łańcuchu logistycznym. 

Na lokalnie produkowanych elementach złącznych z Izmiru skorzysta też rynek turecki. Jesteśmy w Turcji już od prawie 20 lat, prowadząc biuro sprzedaży w metropolii Stambułu. 

Goście zyskują wgląd w proces produkcji podczas uroczystego otwarcia zakładu produkcyjnego Böllhoff w Izmirze w Turcji
Na uroczystym otwarciu w Izmirze goście zostali oprowadzeni po halach produkcyjnych.

„Zakład w Izmirze jest miejscem, w którym spełnia się nasza długoterminowa wizja: miejscem, z którego możemy zaopatrywać naszych europejskich klientów w wysokiej jakości standardowe elementy złączne w rozsądnej cenie produkowane przez pełnych motywacji ludzi.”

Thierry Morin, dyrektor generalny Böllhoff France i kierownik projektu budowlanego Grupy Böllhoff w Izmirze
Thierry Morin,kierownik projektu Izmir i dyrektor zarządzający Böllhoff Francja
»

Zakład zorientowany na przyszłość i rozwój

Produkcja w zakładzie w Izmirze już się rozpoczęła, a system zarządzania jakością na miejscu zyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001. Dalsze certyfikaty dla branży motoryzacyjnej (IATF 16949) i naszego systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) są planowane na lata 2026 i 2027. 

Nowy budynek zapewnia również wystarczające rezerwy na przyszły rozwój. Drugie piętro stanowi dodatkowe 3000 m² na razie niewykorzystanej powierzchni do rozbudowy. W najbliższych latach zamierzamy zatrudnić w Izmirze kolejnych pracowników, zwiększając ich liczbę w zakładzie do około 50 osób do 2027 roku. 

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
Jeden z dwóch produktów wytwarzanych w Izmirze:nitonakrętka RIVKLE® firmy Böllhoff