11.09.2025|Produkty i usługi
NOWOŚĆ! KAPTI® Limiter
Wciskane ograniczniki zacisku do komponentów z tworzyw sztucznych. Dzięki KAPTI® elementy wciskane zyskują nowe funkcje.
KAPTI® Limiter to bezgwintowa tuleja ograniczająca
KAPTI® Limiter powstał, aby chronić elementy z tworzyw przed pękaniem i efektem pełzania podczas przykręcania do części przeciwstawnych. Zapewnia trwałe dopasowanie pomiędzy detalem a elementem nośnym. Pochłania i utrzymuje siłę naprężenia wstępnego. Nadaje się do detali z tworzywa sztucznego i zapewnia elastyczność stosowania elementu o tej samej geometrii w komponentach różnej grubości. Odróżnia go to od innych ograniczników i chroni detal przed uszkodzeniem.
Zalety
- Ochrona detalu
Chroni przed pękaniem elementu, pochłaniając naprężenia wynikające z zacisku podczas wkręcania. - Utrzymanie siły naprężenia wstępnego
Zapobiega pełzaniu tworzywa sztucznego (pełzanie to trwała deformacja materiału pod wpływem długotrwałego działania stałego obciążenia), a tym samym trwale zachowuje siłę naprężenia wstępnego. - Elastyczność
Jeden element do stosowania w detalach różnych grubości zapewnia elastyczność projektową. - Szczelność
Uszczelka wargowa gwarantuje ścisłe połączenie. - Opłacalność
Montaż za pomocą prasy zapewnia ekonomiczność produkcji. - Ekologia
Mechaniczne mocowanie bez dopływu ciepła wydłuża żywotność materiału.