20.09.2024|Produkty i usługi
Nowe nitownice do nitonakrętek i nitośrub
Odkryj dwa nowe zasilane akumulatorem narzędzia z serii RIVKLE® NEO B. Optymalny montaż łączący wydajność, niezawodność i prędkość.
Nitownice do nitonakrętek i nitośrub
Wydajność, ergonomia i nowa technologia
Aby zagwarantować optymalny proces nitowania, nowa seria akumulatorowych narzędzi RIVKLE® NEO B wykorzystuje technologię elektrohydrauliczną, która łączy wydajność i niezawodność. Narzędzia te są kompaktowe i łatwe w obsłudze, doskonale nadają się do produckji wielkoseryjnej.
Mocne strony
Zalety nitownic RIVKLE® NEO B
Szybka i łatwa wymiana oprzyrządowania
• Kompatybilność z trzpieniami i nasadkami Böllhoff
Ergonomia zgodna ze standardami Böllhoff
• Ulepszona konstrukcja spustu (bez zacisku) • Wygodny, ergonomiczny uchwyt
Nowy akumulator
• Uniwersalny akumulator litowo-jonowy Makita® 1,5 Ah, 18 V • Szybka i łatwa wymiana akumulatora
Ulepszona funkcja automatycznego wkręcania
• Intuicyjne, automatyczne wkręcanie elementów RIVKLE® • Zoptymalizowana oś trzpienia • Możliwość wkręcania wyłącznie nitonakrętek lub nitośrub RIVKLE®
Technologia elektrohydrauliczna
• Kompaktowa konstrukcja • Zoptymalizowany rozkład ciężaru (lepsza równowaga) • Optymalna powtarzalność procesu • Wyższa niezawodność (niskie tarcie)
Cyfrowy wyświetlacz i przyciski
• Regulacja siły osadzania • Informacja o poziomie naładowania akumulatora • Wyświetlanie kodów błędów • Dostęp do parametrów osadzania • Przycisk automatycznego wykręcania
RIVKLE® NEO B107
Innowacyjne, szybkie i ergonomiczne nitownice zasilane akumulatorem
Aby zapewnić optymalny montaż, akumulatorowa nitownica RIVKLE® NEO B107 wykorzystuje technologię elektrohydrauliczną, która łączy wydajność i niezawodność.
RIVKLE® NEO B109
Nowa akumulatorowa nitownica klasy premium – innowacyjna i szybka, ze zintegrowaną funkcją kontroli procesu osadzania
Nitownica RIVKLE® NEO B109 ma wszystkie cechy techniczne RIVKLE® NEO B107, a także bezpośrednio zintegrowaną funkcję kontroli procesu nitowania. Zapewnia ona 100-procentową kontrolę jakości do celów weryfikacji zgodności w zakresie montażu.
Film wideo
Zobacz, jak działają nowe nitownice
Masz pytania?
Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
Kontakt