eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Informacje techniczne

Nitownice do nitów zrywalnych RIVQUICK®

Informacje techniczne oraz wsparcie w zakresie nitownic do nitów zrywalnych RIVQUICK®.

Do pobrania

Instrukcje obsługi

Szukasz instrukcji obsługi nitownicy? Tutaj znajdziesz bezpłatne pliki do pobrania.

Film na temat konserwacji

Nie masz pewności, jak konserwować swoje narzędzie osadzające? To szybkie i łatwe – z przyjemnością pokażemy Ci krótki film instruktażowy.

FAQ

Nadal potrzebujesz wsparcia?

Witamy w obszarze FAQ. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania, które mogą nasunąć Ci się w praktyce.
  • Zalecane ciśnienie dla narzędzi serii P i T wynosi 5-7 barów.

  • Zdecydowanie to odradzamy.

  • Zalecamy stosowanie standardowych smarów.

  • Zdecydowanie zalecamy stosowanie urządzenia do uzdatniania w celu zapewnienia stałego ciśnienia roboczego. Zwiększy to żywotność narzędzia osadzającego.

  • Mineralny olej hydrauliczny VG32 (klasa lepkości) jest odpowiedni do wszystkich narzędzi osadzających RIVQUICK®.

  • Olej hydrauliczny należy wymieniać podczas każdej konserwacji 3. poziomu lub raz na 250 000 cykli.

  • Narzędzie jest objęte 12-miesięczną gwarancją od daty wysyłki z zakładu Böllhoff.

  • Są to części zużywające się, więc nie podlegają 12-miesięcznej gwarancji.

  • Gwarancja przestanie obowiązywać.

Wsparcie indywidualne

Nie możesz znaleźć potrzebnej odpowiedzi?

Nasz zespół chętnie Ci pomoże.

Kontakt