Informacje techniczne
Pobierz
Szukasz instrukcji obsługi narzędzia do obróbki ONSERT®? Tutaj znajdziesz bezpłatne pliki do pobrania.
Nie masz pewności, jak korzystać z narzędzia do obróbki ONSERT®? To szybkie i łatwe – chętnie pokażemy Ci krótki film instruktażowy.
Często zadawane pytania
Narzędzia do obróbki ręcznej można używać do wszystkich elementów ONSERT®. Wystarczy zmienić moduł wymienny.
Elementy można pozycjonować ręcznie lub za pomocą modułu wymiennego w narzędziu. W przypadku wyższych wymagań w zakresie tolerancji zalecamy użycie szablonu, który pomoże precyzyjnie umieścić ONSERT® SL ONE na powierzchni detalu. Szablon powinien zostać utworzony przez użytkownika.
Domyślny czas utwardzania ONSERT® SL ONE wynosi 10 sekund i jest wystarczający do klejenia elementów ONSERT® wyposażonych w śrubę lub nakrętkę. W przypadku stosowania pojedynczych plastikowych elementów złącznych, np. do zarządzania okablowaniem, czas utwardzania można skrócić do 5 sekund. Ważne jest, aby sprawdzić czas utwardzania dla każdego zastosowania.
Technika klejenia nie nadaje się do wszystkich materiałów lub powierzchni. Standardowe elementy klejowe ONSERT® są odpowiednie zwłaszcza do na szkła, aluminium (zarówno w stanie surowym, jak i do powierzchni nośnych, takich jak e-powłoki lub wykończenia anodowane) oraz stali (wyłącznie po obróbce powierzchni). Sprawdzają się również w przypadku materiałów termoplastycznych (z wyjątkiem PTFE, PP i POM) oraz materiałów termoutwardzalnych.
Tak, z wykorzystaniem dodatkowej technologii dozowania.
Przed użyciem aplikatora dozującego należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z nami.
Istnieją dwie metody usuwania elementów ONSERT®:
1. Doklejony element ONSERT® można zmiękczyć, korzystając ze źródła ciepła, na przykład suszarki do włosów. Pozwoli to na łatwe oderwanie go w kierunku od zewnątrz do wewnątrz za pomocą plastikowej szpatułki.
2. Jako rozwiązanie „na zimno” Böllhoff ma w ofercie akcesoriów plastikowy klin (numer części: 48501900009), który również można wykorzystać do usunięcia elementu z wykorzystaniem młotka o masie 500 g.
Aby uniknąć uszkodzenia produktu, zaleca się najpierw przećwiczyć obie metody.
Różne moduły wymienne ułatwiają pozycjonowanie i obsługę elementów ONSERT® w procesie klejenia. Twój przedstawiciel techniczny chętnie pomoże Ci w wyborze odpowiedniego modułu wymiennego.
Po zaprogramowaniu wolnego trybu naświetlania korzystanie z okularów ochronnych jest obowiązkowe. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi.
W opakowaniu znajduje się 5 zapasowych pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym. Zdejmij uszkodzony O-ring, używając małej pęsety lub spiczastego przedmiotu. Ostrożnie umieść nowy pierścień uszczelniający w rowku i wciśnij go palcami. Aby uprościć proces, można wyjąć osłonę ochronną z urządzenia.
Tak, jednak do pomiaru należy użyć odpowiedniego czujnika 405 nm i adaptera kompatybilnego z SL ONE. W tej kwestii prosimy o kontakt z przedstawicielem technicznym.
Urządzenie należy czyścić wyłącznie od zewnątrz za pomocą niestrzępiącej się bawełnianej szmatki nasączonej letnią, czystą wodą.
Pozostałości płynnego kleju można ostrożnie usunąć bawełnianą ściereczką z niewielką ilością alkoholu.
Utwardzone pozostałości kleju, na przykład na osłonie ochronnej lub ekranie LED, należy ostrożnie usuwać wyłącznie za pomocą plastikowej szpatułki. Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, skontaktuj się najpierw z przedstawicielem producenta.
WSPARCIE INDYWIDUALNE
Nasz zespół chętnie Ci pomoże.
Kontakt