eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe
  3. Branża pojazdów użytkowych

360° technologii łączenia

Na styku branży pojazdów użytkowych i rozwiązań przemysłowych

Samochód ciężarowy jadący drogą w stronę zachodzącego słońca

Fascynacja. Dynamika. Innowacyjność.

Nasza technologia łączenia 360° oferuje niestandardowe, innowacyjne i niezawodne rozwiązania połączeniowe spełniające wysokie wymagania nowoczesnej branży pojazdów użytkowych.

Rozwiązania połączeniowe dla branży pojazdów użytkowych

Od czasów konstrukcji pierwszego samochodu ciężarowego oczekiwania dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i troski o środowisko stale rosną. Dzisiejsze pojazdy użytkowe muszą spełniać najwyższe standardy niezawodności i wydajności. Nowe technologie układu napędowego i autonomiczne systemy jazdy stanowią złożone wyzwania zarówno dla producentów, jak i dostawców.
Ponadto integracja innowacyjnych materiałów, redukcja emisji i optymalizacja ładowności rodzą potrzebę ciągłego rozwoju technologii łączenia. Na przykład lekkie i wielomateriałowe konstrukcje wymagają elastycznych i wysoce wytrzymałych rozwiązań mocujących. 
Nasza technologia łączenia 360° oferuje rozwiązania, które odpowiadają na wyzwania branży pojazdów użytkowych. Odkryj nasze innowacyjne i niezawodne rozwiązania w zakresie mocowania i montażu.
 

samochód ciężarowy z logo firmy Böllhoff

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Twoje moduły – nasze rozwiązania połączeniowe

W branży pojazdów użytkowych technologia łączenia jest niezbędna, aby zapewnić niezawodną funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo produktu końcowego. W pojazdach wykorzystuje się zazwyczaj szeroką gamę materiałów i elementów pochodzących z takich obszarów jak elektronika, mechanika i metalurgia. W zależności od specyficznych wymagań i właściwości elementów stosuje się szereg rozwiązań mocujących i montażowych. Odkryj nasze innowacyjne i niezawodne rozwiązania.

RIPP LOCK® do bezpiecznych połączeń śrubowych w kabinie operatora

Kabina operatora zapewnia bezpieczną i komfortową obsługę pojazdu. W konstrukcji siedzeń, deski rozdzielczej i systemów elektronicznych, takich jak klimatyzacja i inforozrywka, wymagane są różne rodzaje połączeń. Połączenia te muszą wytrzymać drgania spowodowane nierówną nawierzchnią dróg, zróżnicowaną prędkością jazdy i wahaniami temperatur. Skuteczna blokada śrub jest niezbędna, aby uniknąć usterek w połączeniach i ich poważnych konsekwencji.

Elementy zabezpieczające RIPP LOCK® stanowią idealne rozwiązanie. Promieniste ząbki RIPP LOCK® wpasowują się niewciskowo w przeciwstawną powierzchnię, zapewniając mocne połączenie nawet w przypadku znacznych wibracji i obciążeń dynamicznych.

Dowiedz się więcej
Zdjęcie podkładki zabezpieczającej RIPP LOCK® firmy Böllhoff

Targi i seminaria

Skorzystaj z naszych specjalistycznych kompetencji

Skorzystaj z bogatego doświadczenia naszych ekspertów Podczas seminariów i szkoleń dzielimy się dogłębną wiedzą na temat wszystkich aspektów technologii łączenia – zawsze z myślą o praktycznych zastosowaniach. Odkryj różnorodny program Grupy Böllhoff – seminaria online, seminaria techniczne i kursy szkoleniowe w Bielefeld lub dostosowane do indywidualnych potrzeb wydarzenia w placówce klienta.

Przejdź do wydarzeń