Rozwiązania branżowe

Przemysł

Bez względu na to, w jakiej branży pracujesz, czy jest to przemysł stoczniowy, produkcja pojazdów szynowych, przemysł elektroniczny, inżynieria zakładowa czy budowa maszyn: wspieramy Cię we wszystkich kwestiach dotyczących techniki zamocowań.

 

360° technologii łączenia – Twój ekspert w przemyśle

Branże, które zaopatrujemy, są tak samo zróżnicowane jak nasze rozwiązania w zakresie techniki łączenia. Nasze elementy złączne pływają po oceanach i są wbudowane w maszyny specjalne i turbiny wiatrowe. Wsłuchujemy się w Twoje wymagania. Nasza oferta dotycząca trwałych połączeń jest dokładnie dopasowana do Twoich produktów i wymagań – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Jesteśmy zorientowani na przyszłość i dostarczamy wszystko z jednego źródła: oprócz standardowych śrub i indywidualnych elementów złącznych dostarczamy również całe systemy montażowe. Tak jest np. w przypadku nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® – nasze systemy łączenia zapewniają szybki i łatwy montaż w komponentach cienkościennych.

Skontaktuj się z nami – nasze skuteczne połączenia przetrwają nawet burzliwe czasy.

360° technologii łączenia – Twój ekspert w branży kolejowej

Böllhoff@pplications

Aby wizje naszych klientów stały się rzeczywistością, dostarczamy indywidualne rozwiązania – również dla Twojej branży.

Odkryj właściwe rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Certyfikacja

Stąd można pobrać nasze certyfikaty.

Z przyjemnością wyślemy Państwu dodatkowe dokumenty.

Certyfikat (ważny do) Język Ważne do Plik Pobierz
ISO 9001:2015 (various)
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kB / PDF
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kb / PDF
IRIS Certification™ rules:2020 and based on ISO/TS 22163:2017 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kB / PDF
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Success stories

Współpracujemy z klientami nad udanymi połączeniami. Przedstawiamy wybrane realizacje dla klientów i związane z nimi wymagania dotyczące technologii łączenia.

Pozostałę historie sukcesu