W zakładzie pracy chronionej (Werkstätten für behinderte Menschen - WfbM) w Aurich Wittmund (Niemcy) od ponad 55 lat wykonuje się wiele prac kontraktowych dla średnich przedsiębiorstw, producentów energii wiatrowej i sterowania dźwigami.
W zakładzie pracy chronionej (Werkstätten für behinderte Menschen - WfbM) w Aurich Wittmund (Niemcy) od ponad 55 lat wykonuje się wiele prac kontraktowych dla średnich przedsiębiorstw, producentów energii wiatrowej i sterowania dźwigami.
STRONA INTERNETOWA
www.wfbm-aurich-wittmund.de
Blaszane komponenty laserowo obrabiane przez WfbM znajdują zastosowanie w urządzenaich przełączających znanego producenta elektrowni wiatrowych.
Do wykonania gwintu nośnego zamontowano nitonakrętki okrągłe. Jednak po zamontowaniu elementy poluzowały się i nie mogły zagwarantować szczelnego połączenia.
Siedziba
Aurich-Wittmund / Niemcy
Data założenia
1962
Nitonakrętki ślepe RIVKLE® są montowane bez przeciwciśnienia, które wymaga dostępu z obu stron komponentu. Z tego powodu nitonakrętki mogą być montowane np. przy profilach zamkniętych, obudowach, profilach lub elementach o ograniczonym dostępie tylko z jednej strony. Inaczej niż w przypadku nakrętek zgrzewanych, komponent nie jest uszkodzony przez wysoką temperaturę.
Po zaciśnięciu nitonakrętki nie jest konieczna żadna dodatkowa obróbka, nawet w przypadku już powlekanych lub malowanych elementów.
Nitonakrętki są bardzo łatwe w obróbce we wszystkich materiałach metalowych, tworzywach sztucznych, a nawet w elementach ceramicznych.
Ze względu na różne kształty łba, końcówki trzpienia i formy, nitonakrętki mogą być używane w różnych zastosowaniach.
Za pomocą odpowiednich pneumatyczno-hydraulicznych nitownic RIVKLE® P1007 i RIVKLE® P2007 nitonakrętki są obrabiane z kontrolą siły. Ergonomiczne narzędzia do nitowania gwarantują łatwą obsługę. Ponadto urządzenie RIVKLE® EP X009 zapewnia prawidłowy montaż poprzez sterowanie procesem poprzez kontrolę procesu montażu.
Nowocześnie wyposażone stanowiska montażowe i innowacyjna technologia zapewniają mocowanie złożonych elementów zgodnie z indywidualnymi standardami jakości. Za pomocą pneumatyczno-hydraulicznych nitownic RIVKLE® montuje się tu miesięcznie 10.000 nitonakrętek jednostronnie zamkniętych RIVKLE®.
Montowane tu nitonakrętki RIVKLE® są wykonane ze stali i ocynkowane. Charakteryzują się małym łbem wpuszczanym i sześciokątnym przekrojem.
Wytrzymały gwint w elementach cienkościennych
Możliwy montaż przy dostępie tylko z jednej strony (ślepy montaż)
Elastyczne zastosowanie na każdym etapie produkcji
Brak oddziaływania wysokiej temperatury na obrabianym komponencie
Szybki proces montażu
Narzędzia i elementy od jednego producenta
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story WfbM and Böllhoff ensure strong joints in all weathers
|
angielski | 01/2019 | 235 kb / PDF | ||||
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
|
angielski | 04/2021 | 6226 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.