Historia sukcesu

WE-EF

Lampy uliczne są wystawione na działanie wiatru i czynników atmosferycznych. Z uwagi na i maksymalny poziom zabezpieczenia przed korozją firma WE-EF postawiła na wkładki HELICOIL® Screwlock.

 

Oświetlenie w Bielefeld

Zabezpieczone przed korozją i wysokowytrzymałe. Wkładki HELICOIL® Plus Screwlock to także ochrona środowiska i oszczędne gospodarowanie miejskimi finansami.

Miasto Bielefeld oszczędza pieniądze. I energię. W tym celu zlecono wymianę źródeł światła wszystkich lamp zewnętrznych na światła LED firmie WE-EF. Pojawił się problem z wkręcaniem lamp. Rozwiązaniem okazały się wkładki HELICOIL® Plus Screwlock.

Sytuacja wyjściowa

 

Wyjątkowo wysokie wymagania odnośnie materiałów.

Firma WE-EF specjalizuje się w oświetleniu zewnętrznym.
Na całym świecie. Zmienne warunki klimatyczne, duże natężenie ruchu, a w niektórych przypadkach ekstremalne warunki pogodowe stawiają wysokie wymagania lampom LED. Niezawodna ochrona przed korozją i wibracjami to konieczność w celu uzyskania długoterminowego sukcesu rynkowego. Aby spełnić wysokie wymagania firma WE-EF zastosowała technologię 5CE: niezmieszane, stopy aluminium z recyklingu z niską zawartością miedzi.
Ta technologia ma jednak jedną słabość: Konwencjonalne połączenia gwintowe. Niezdolne wytrzymać największe wstrząsy podczas badań.

Profil klienta

Branża
Elektronika

Główna siedziba
Bispingen / Niemcy

Rok założenia:
1950

Rozwiązanie

 

Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus Screwlock

Firma WE-EF wykorzystuje wkładkę gwintową HELICOIL® Plus Screwlock. Odcinek zaciskowy skutecznie zapobiega luzowaniu wkrętów z powodu wibracji. Zacisk śruby uzyskuje się poprzez jeden lub kilka wielokątnie ukształtowanych zwojów, które działają zaciskająco (hamująco) na bok zarysu gwintu wkręcanej śruby. Osiągnięte przy tym momenty zaciskowe są porównywalne z danymi zgodnymi z ISO 2320. Wszystkie powyższe cechy wraz z wysoką odpornością na korozję oznaczają, że wkładki gwintowe HELICOIL® po prostu się nie luzują. Świadczy to o trwałości oświetlenia ulicznego WE-EF. Korzysta na tym miasto Bielefeld.

Rezultat

 

Mniejsze zużycie energii

Wymieniono 14 800 opraw oświetleniowych, uzyskując o 42% niższy poziom emisji CO2 i redukcję zużycia energii elektrycznej o około 5 milionów kWh rocznie — te liczby robią wrażenie. Dzięki mniejszemu rozpraszaniu światła przez nowe oprawy LED obywatele Bielefeld korzystają także w życiu codziennym. Dzięki technologii OLC® (One LED Concept) firmy WE-EF światło skupia się dokładnie na oświetlanej powierzchni. Jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy przyczynić się do sukcesu dzięki wkładkom gwintowym HELICOIL® Plus Screwlock. Dla środowiska, budżetu miejskiego, a także dla klienta — WE-EF.

Korzyści dla klienta

  • Zabezpieczone przed utratą
  • Podwyższona wartość
  • Wyższa jakość

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
WE-EF i Böllhoff oświetlają Bielefeld
angielski 0318/15.02 333 kB / PDF
angielski 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Technologia gwintów do wysokoobciążalnych połączeń
polski 0100/14.04 6018 kB / PDF
polski 0100/14.04 6018 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.