Historia sukcesu

LUFT-WENT

Szybkie i niezawodne
łączenie blach na zimno

 

LUFT-WENT zastępuje zgrzewanie klinczowaniem

Do konstrukcji kanałów wentylacyjnych oraz innych komponentów do wentylacji i klimatyzacji LUFT-WENT wykorzystuje technologię RIVCLINCH®.

Ostrowski producent jest na rynku od 2015 roku. W swojej produkcji firma stosuje procesy wypalanie plazmowe, cięcia, frezowania i wiercenia, a w zakresie technologii łączenia zgrzewanie jest sukcesywnie zastępowane klinczowaniem.

Sytuacja wyjściowa

 

LUFT-WENT

LUFT-WENT zajmuje się produkcją systemów wentylacyjnych oraz elementów do klimatyzacji i rekuperacji. W tej branży bardzo duże znaczenie ma szczelność połączenia. Połączenia mają charakter konstrukcyjny, dlatego muszą być odpowiednio wytrzymałe. Dodatkowo, istotna jest szybkość montażu.

Technologia łączenia stosowana przez LUFT-WENT musi spełniać wszystkie te warunki.

Profil klienta

BRANŻA
Klimatyzacja i wentylacja

GŁÓWNA SIEDZIBA
Ostrów Wielkopolski

ROK ZAŁOŻENIA
2015

Rozwiązanie

 

RIVCLINCH® łączenie blach na zimno

Początkowo podstawową technologią łączenia blach w firmie LUFT-WENT było zgrzewanie oporowe. Jest to proces energochłonny. Podczas zgrzewania uszkodzeniu ulega powłoka cynkowa, powstają szkodliwe dla zdrowia opary a zgrzane elementy były podatne na korozję. W celu zabezpieczenia przed korozją, zgrzane komponenty trzeba dodatkowo cynkować.

W ramach współpracy z firmą Bollhoff Technika Łączenia, LUFT-WENT zaczął odchodzić od zgrzewania oporowego na rzecz technologii klinczowania. Firma zainwestowała w urządzenie stacjonarne RIVCLINCH® 4006 P50 PASS oraz w kilka urządzeń ręcznych RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

Rezultat

 

Szczelne i ekonomiczne łączenie na zimno

Zastąpienie stacjonarnej zgrzewarki urządzeniem RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO pozytywnie wpłynęło na organizację produkcji w zakładzie LUFT-WENT. Do montażu dużych kanałów wentylacyjnych potrzebna była praca dwóch osób, podczas gdy z do obsługi ręcznego urządzenia do klinczowania wystarczy jeden operator. Urządzenie może być dowolnie podłączane na różnych stanowiskach roboczych, na których jest możliwość podłączenia sprężonego powietrza. Klinczowanie eliminuje konieczność dodatkowego zabezpieczania zgrzewanego komponentu przed korozją, ponieważ nie narusza powłoki cynkowej blachy. Podczas montażu nie mamy do czynienia z wysoką temperaturą, ani z emisją szkodliwych dla zdrowia czynników. Warto dodać, że obsługa urządzeń RIVCLINCH® jest łatwa, a operator nie musi mieć specjalnych uprawnień. Stosowane w wentylacji połączenia uzyskane za pomocą klinczowania mają odpowiednią klasę szczelności, a montaż jest szybki.

Korzyści dla klienta

  • Szybki montaż
  • Szczelne połączenie
  • Montaż na zimno nie narusza powłoki cynkowej – brak szkodliwych dla zdrowia oparów i problemów z korozją
  • Oszczędność energii
  • Łatwa obsługa - nie potrzeba specjalnych uprawnień operatora
  • Urządzenia ręczne i stacjonarne

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
RIVCLINCH®
Urzadzenia i systemy do łaczenia blach i profili bez łaczników
angielski 07/2020 814 kB / PDF
angielski 07/2020 814 kb / PDF
RIVCLINCH® APF
Automatyczne urządzenie do filtrów kieszeniowych
angielski 09/2019 16864 kB / PDF
angielski 09/2019 16864 kb / PDF
RIVCLINCH®
Urzadzenia i systemy do łaczenia blach i profili bez łaczników
polski 6780/16.04 5474 kB / PDF
polski 6780/16.04 5474 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.