Skuteczność działania systemu zaopatrzenia naprawdę się liczy, w szczególności w okresach zmiennego popytu. Znaleźliśmy innowacyjne rozwiązanie, doskonale dostosowane do dynamicznej filozofii biznesowej firmy KTM.
Skuteczność działania systemu zaopatrzenia naprawdę się liczy, w szczególności w okresach zmiennego popytu. Znaleźliśmy innowacyjne rozwiązanie, doskonale dostosowane do dynamicznej filozofii biznesowej firmy KTM.
Strona internetowa
www.ktm.com
Chodzi o osiągi. Ponad 200 tytułów mistrza świata dla zawodników startujących na motocyklach KTM to nie przypadek. Wyścigi to idealne środowisko do testowania i udoskonalania najnowszych rozwiązań sprzętowych i technologii w warunkach ekstremalnych. Doświadczenia zdobyte przez maszyny KTM w wyścigach często przełożyły się na wprowadzenie rozwiązań do seryjnej produkcji. Każdy z motocykli KTM stanowi połączenie najwyższej jakości elementów i ściśle przebadanych części. Liczy się każdy szczegół. Dotyczy to także zarządzania elementami C. KTM to szybkość, dynamika, a ich hasło to „ready to race”, więc co pasuje do nich lepiej niż system ECOSIT® RFID Bin?
Branża
motocyklowa
Główna siedziba
Mattighofen / Austria
Rok założenia
1992
Z nadejściem wiosny rusza sezon motocyklowy. Od zera do setki. Aby lepiej dostosować działalność firmy do sezonowych wahań, KTM postawił na system ECOSIT® RFID Bin. Nasz system ułatwia także nadążanie za nieustannie zmieniającymi się modelami motocykli.
KTM dostrzegł korzyści płynące z szybkiego i prostego procesu składania zamówień oraz z krótkich czasów odpowiedzi. W systemie ECOSIT® RFID Bin wszystkie dane potrzebne do szybkiej realizacji dostawy są zapisane na etykietach RFID przypisanych do pojemników. Etykietę z pustego pojemnika po prostu wrzuca się do „skrzynki” zamontowanej na regale. Dane są odczytywane automatycznie z etykiet RFID i przekazywane do systemu ERP firmy Bollhoff. Zajmuje to dosłownie kilka sekund. Wymiana pojemników wraz z utworzeniem nowych etykiet RFID, montażem anteny RFID i odbiór systemu przeprowadzono w ciągu jednego dnia, w ścisłej współpracy z firmą KTM. Pozostawiono przy tym istniejący układ półek.
Szybki i prosty w użyciu, idealny do obsługi zmiennego popytu — KTM jest pod wrażeniem działania systemu ECOSIT® RFID. Jako potwierdzenie może służyć fakt, że sześć miesięcy później KTM wprowadził innowacyjną technologię RFID do warsztatu produkcji silników. Podstawowa zaleta jest taka, że nie trzeba już wysyłać zamówień ręcznie. Proces dostawy przebiega znacznie szybciej i jest bardziej elastyczny. Wystarczy że informacje na temat pustego pojemnika odczyta się dzień wcześniej, aby zamówić dostawę na następny dzień. Ryzyko niedostępności elementów złącznych jest obecnie wykluczone, i to nawet w obliczu sezonowej zmienności popytu.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time Ekonomiczny system zaopatrzenia i dostarczania dla elementów C
|
polski | 07/2018 | 622 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.