eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

KSB

Wkładki gwintowe HELICOIL® upraszczają konserwację pomp KSB w elektrowniach i obniżają ryzyko ich awarii.

Pylon w świetle słonecznym

Większa niezawodność planowania

Mały szczegół, który czyni dużą różnicę. Wysoko wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę wkładki gwintowe HELICOIL® pozwalają na łatwy demontaż pomp KSB nawet w ekstremalnych warunkach, co znacznie upraszcza przeprowadzanie inspekcji w krytycznych sektorach elektrowni.

Sytuacja wyjściowa

Trudności podczas inspekcji

Pompy KSB są stosowane w wielu gałęziach przemysłu do bezpiecznego transportu i izolacji cieczy (które mogą być żrące, wybuchowe lub toksyczne). Na wysoko wydajnych pompach z szerokiej oferty KSB polegają zwłaszcza operatorzy elektrowni. Są one wykorzystywane do recyrkulacji w kotłach, transportu wody zasilającej kocioł lub wody do skraplacza, jak również do pompowania wody chłodzącej lub chłodziwa.

Pompom pracującym w elektrowni stawia się wysokie wymagania – jedyna dopuszczalna opcja to pełna niezawodność. Inspekcja pomp przez cały okres ich żywotności nie może sprawiać trudności. Ponadto odkręcenie wielkich śrub zasuwy serwisowej musi być możliwe w każdej chwili.

Naszym zadaniem było zminimalizowanie ryzyka, że odkręcenie połączenia śrubowego stanie się kłopotliwe na skutek działania czynników operacyjnych. Przypadki nieplanowego wydłużenia inspekcji, które mogły nawet skutkować opóźnieniem ponownego uruchomienia elektrowni, należą już do przeszłości.

Pompy chłodziwa pierwotnego KSB
Pompa chłodziwa pierwotnego KSB

Rozwiązanie

Wkładki gwintowe HELICOIL®

Koniec ze stratą czasu. Aby umożliwić firmie KSB demontaż pomp w celu konserwacji bez ryzyka przestojów poleciliśmy jej niezawodną technologię gwintowania HELICOIL®. W przypadku tego rozwiązania do przykręcenia wkładki gwintowej HELICOIL® w rozmiarze M125 x 4 x 166 do obudowy pompy w celu wzmocnienia gwintu użyto specjalnie opracowanego narzędzia montażowego. Zapobiega to zakleszczeniu. Pompę można teraz łatwo odłączać i podłączać ponownie. Każda z obudów pomp o wadze ok. 30 ton jest wyposażona w 16 gwintów z wkładkami gwintowymi HELICOIL®.

Konstrukcja swobodnie pracującej wkładki gwintowej HELICOIL® Plus
Wkładka gwintowa HELICOIL® Plus Free Running
HELICOIL® Plus Free RunningWkładki gwintowe do metali

Efekt

Bardziej efektywna konserwacja

Zastosowanie technologii gwintowania HELICOIL® zapewnia bardziej równomierny rozkład obciążenia w gwincie i ułatwia serwisowanie pompy, co z kolei pozwala uniknąć kosztów wynikających z opóźnień prac konserwacyjnych. Jest to usprawnienie techniczne, które się opłaca.

Współpraca: pracownicy KSB i Böllhoff wykonują test śrubowy
Współpraca:Pracownicy KSB i Böllhoff wykonują test śrubowy

Więcej informacji

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt