Odporne, redukujące dźwięk i niewidoczne z zewnątrz elementy złączne. Wybór padł na system wtykowy SNAPLOC®. Zastosowanie naszego systemu umożliwia firmie Husqvarna dalsze sukcesy na międzynarodowych trawnikach.
Odporne, redukujące dźwięk i niewidoczne z zewnątrz elementy złączne. Wybór padł na system wtykowy SNAPLOC®. Zastosowanie naszego systemu umożliwia firmie Husqvarna dalsze sukcesy na międzynarodowych trawnikach.
Strona internetowa
www.husqvarna.com
Koszenie trawy stało się proste: Już 20 lat temu Husqvarna rozpoczęła rewolucję w pielęgnacji trawnika prezentując automatyczną kosiarkę Automower®.
W ramach rozwoju kosiarki Automower® przeprowadzono liczne testy w bardzo trudnych warunkach. Funkcjonalność udowodniono poprzez koszenie zanieczyszczonej trawy lub przy użyciu specjalnego pyłu testowego (Arizona Road Dust) służącego do określenia zdolności do zatrzymania pyłów przez obudowę. Dokładnie zmierzono poziom emisji hałasu. Ponadto przeprowadzono próby zderzeniowe, aby sprawdzić żywotność produktu. Próby i kontrole nie ominęły elementów złącznych. Wśród stawianych im wymagań była niezawodność, zdolność do redukcji szumów i "niewidoczny" design - w zgodzie ze stylistyką.
Branża
Elektronarzędzia
Główna siedziba
Sztokholm
Rok założenia
1689
Husqvarna nie pozostawia niczego przypadkowi. Testy mające na celu dobór właściwego rozwiązania połączeniowego zajęły ponad rok. Wybór padł na SNAPLOC®, trwały system, niezawodny nawet w ekstremalnych warunkach. Połączenie wtykowe jest także niewidoczne z zewnątrz, dzięki czemu spełnia najwyższe wymagania stawiane stylistyce.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązania: System złączny SNAPLOC® (średnica kuli 10 mm) zastosowano w czterech punktach 50 cm x 50 cm obudowy Automower®.
Prostota montażu i demontażu sworzni i nasadek SNAPLOC® optymalizuje proces produkcyjny. Obudowę mocuje się w łatwy sposób. Elementy systemu SNAPLOC® pozostają niewidoczne po zewnętrznej stronie automatycznej kosiarki, co gwarantuje atrakcyjne wzornictwo. Parametry redukcji wibracji i dźwięku przyczyniają się do niskiej emisji hałasu kosiarki. Zadowolenie klienta z systemu SNAPLOC® złożonego ze sworznia kulistego oraz nasadki łączącej gwarantuje zastosowanie go w nowej generacji kosiarek Automower®.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia sukcesu Husqvarna i Böllhoff: Historia sukcesu na trawnikach różnych krajów.
|
angielski | 0320/15.02 | 339 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angielski | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.