Historia sukcesu

umlaut

Opracowanie zindywidualizowanego uchwytu TEPRO® dla gaśnic HAFEX

 

umlaut i Böllhoff zapewniają bezpieczeństwo –
także ponad chmurami

Zlokalizowana w Hamburgu firma umlaut AG, w montażu uchwytów do bezhalonowych gaśnic HAFEX stosuje TEPRO®.

Globalne przedsiębiorstwo umlaut AG oferuje technologiczne i organizacyjne usługi doradcze i wdrożeniowe, m.in. dla międzynarodowego przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Sytuacja wyjściowa

 

HAFEX – nowoczesna gaśnica bezhalonowa

Od lat 60. halon gazowy był stosowany w przenośnych, ręcznych gaśnicach. Po zaklasyfikowaniu halonu jako gazu CFC, który prowadzi do zubożenia warstwy ozonowej, od 2004 r. w całej UE obowiązuje zakaz stosowania halonowych gaśnic. Taka była również specyfikacja Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA): Od połowy 2019 roku wszystkie nowe zarejestrowane samoloty szerokokadłubowe muszą być wyposażone w ekologiczne gaśnice, a wszystkie pozostałe muszą zostać doposażone do 2025 roku.

Była to wystarczająca przesłanka dla znanego producenta umlaut, aby opracować alternatywna gaśnicę bez halonu. Powstał HAFEX, najmniejsza, najlżejsza i najbardziej elastyczna, przyjazna środowisku gaśnica do kabin samolotów.

Nowa gaśnica powinna być również elastyczna w instalacji. W celu zastosowania jej w istniejących punktach mocowania typowych gaśnic halonowych we wszystkich typach samolotów cywilnych, została stworzona jako alternatywa typu drop-in. Uwzględniono przy tym różne typy mocowań wszystkich producentów dużych samolotów. W niektórych typach samolotów wkładka drop-in nie jest bezpośrednio potrzebna, ponieważ obecne uchwyty są wystarczające..

W przypadku gaśnic dostarczanych np. do Stanów Zjednoczonych, obowiązkowe jest dołączanie do wysyłki wspornika. Prawo to zostało zdefiniowane przez amerykańską organizację Underwriters Laboratories, która certyfikuje produkty pod względem bezpieczeństwa. Dotychczas stosowane uchwyty były jednak zbyt ciężkie, wykonane z metalowych śrub pokrytych gumą, których montaż był skomplikowany

Profil klienta

Branża
Technological and organisational consulting and implementation services

SIedziba
Hamburg, Niemcy

Rok założenia
2019

Rozwiązanie

 

TEPRO® – zindywidualizowane produkty i podzespoły montażowe z tworzyw sztucznych

W ramach współpracy z firmą HAFEX, należało zaprojektować nowy uchwyt. Musiał on być ekstremalnie wytrzymały, łatwy w montażu, lekki, a ponadto stanowić kompatybilną część całego zestawu gaśnicy HAFEX. Był to najlepszy moment, aby porozmawiać z firmą Böllhoff, ekspertem w dziedzinie techniki łączenia. Firma z Hamburga szybko odkryła wielki potencjał grupy produktów Böllhoff TEPRO® dla ich własnego projektu.

Rezultat

 

Odporność na naprężenia i obniżona waga

Böllhoff i umlaut ściśle współpracowali nad stworzeniem nowego, zindywidualizowanego uchwytu. Pod uwagę brane były różne kształty i kolory łącznika. Ze względu na ściśle sprecyzowane wymagania materiałowe – proces formowania elementu został zoptymalizowany.

Nowo zaprojektowany, jednoczęściowy wspornik z tworzywa sztucznego TEPRO® jest odporny na naprężenia, nadaje się do recyklingu i ma zredukowaną wagę. 5000 sztuk rocznie będzie dostarczanych do Hamburga i razem z gaśnicą HAFEX zadba o Twoje bezpieczeństwo.

Korzyści dla klienta

  • Koncentracja na indywidualnych korzyściach klienta
  • Własny rozwój, projektowanie, produkcja prototypów
  • Własna produkcja narzędzi
  • Doświadczenie w zakresie materiałów i formowania wtryskowego
  • Akredytowane laboratorium

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Success story
umlaut and Böllhoff ensure safety – also above the clouds
angielski 11/2020 1081 kB / PDF
angielski 11/2020 1081 kb / PDF
TEPRO®
Produkty techniczne i podzespoły z tworzywa sztucznego
angielski 4720/16.02 1617 kB / PDF
angielski 4720/16.02 1617 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.