Firma z siedzibą w Amberg w Niemczech, produkuje i montuje siedzenia zaprojektowane według wymagań klienta: dla branży kolejowej i zbrojeniowej.
Firma z siedzibą w Amberg w Niemczech, produkuje i montuje siedzenia zaprojektowane według wymagań klienta: dla branży kolejowej i zbrojeniowej.
STRONA INTERNETOWA
www.probatec.de
Kanadyjski pociąg Rocky Mountaineer jest jednym z najbardziej atrakcyjnych środków lokomocji na Świecie. Siedząc w specjalnie skonstruowanych jedno-, lub wielopoziomowych wagonach ze szklanym dachem, pasażerowie doznają niepowtarzalnej kombinacji nostalgii, natury i komfortu. Ze względów bezpieczeństwa, pociąg Rocky Mountaineer posiada dodatkowy wagon z częściami zamiennymi. W przypadku zabrudzenia, lub uszkodzenia siedzeń, można je szybko wymienić. Dzięki temu podróż przebiega bez zakłóceń. Innym ważnym aspektem jest luksusowy design siedzeń. Mocowania siedzeń muszą pozostać niewidzialne, żeby powierzchnia siedzenia pozostała gładka.
BRANŻA
Systemy siedzeniowe i stołowe
SIEDZIBA
Amberg, Niemcy
rok założenia
1997
We współpracy z Probatec AG, firma Böllhoff zostałą zaangażowana w rozwój i konstrukcję już od samego początku. Eksperci w dziedzinie konstrukcji z obu firm uznali, że do aplikacji idealnie pasuje SNAPLOC®.
SNAPLOC® to dwuczęściowy system – składający się z trzpienia zakończonego kulką oraz gniazda wtykowego – do szybkiego montażu. Kulisty trzpień jest mocowany w plastikowej części siedziska za pomocą naciętego gwintu nośnego. Po przeciwnej stronie, poprzez proste wciśnięcie w ramę mocującą siedziska montowane jest gniazdo wtykowe. Wewnątrz gniazda wtykowego formuje się kulisty otwór, w którym może się zacisnąć trzpień.
Wcisnąć żeby zamocować - wyciągnąć żeby rozmontować: prosty montaż i demontaż elementów systemu SNAPLOC® znacząco ułatwia usunięcie siedziska. Ale to nie wsztystko. SNAPLOC® redukuje także wszelkiego rodzaju hałas i drgania, które moga pojawić się podczas jazdy pociągiem. Do mocowania każdego siedzenia zastosowano pięć systemów SNAPLOC® o średnicy 10 mm.
Szybki i prosty montaż i demontaż
System łączenia efektywny kosztowo
Łatwa integracja z komponentami klienta
Redukcja szumów i wibracji
Kompensacja tolerancji
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story SNAPLOC® conquers the Rocky Mountains
|
angielski | 06/2019 | 325 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angielski | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.