Wytwarzanie rur o dużej średnicy powoduje bardzo duże obciążenia na gwint trzpieni w ekspanderach do rur. Wkładki gwintowe HELICOIL® pozwoliły wydłużyć żywotność narzędzi.
Wytwarzanie rur o dużej średnicy powoduje bardzo duże obciążenia na gwint trzpieni w ekspanderach do rur. Wkładki gwintowe HELICOIL® pozwoliły wydłużyć żywotność narzędzi.
Strona internetowa
www.europipe.com
Podczas produkcji rur o dużych średnicach stosuje się ekspandery dwugłowicowe do formowania końcowego.
Rury spawane stopniowo powiększa się za pomocą ekspandera, aby uzyskać poziom dokładności i wymagane parametry kształtowe. Skala rozciągania wynosi od 0,8% do 1,5% i może dotyczyć takich parametrów jak średnica, grubość ściany i klasa stali. Stałe naprężenie rzędu maks. 1500 ton siły rozciągającej powoduje zużycie gwintu głowic ekspandera. Powstające w związku z tym koszty wymagały pilnej poprawy sytuacji.
Branża
Branża naftowa, gazownicza i chemiczna
Główna siedziba
Mülheim an der Ruhr / Niemcy
Rok założenia
1991
Wysokie obciążenia wymagają doskonałych rozwiązań. We współpracy z EUROPIPE opracowano idealne rozwiązanie. Poprzez wkręcenie wkładki HELICOIL® w nakrętkę trzpienia poprawiono rozpraszanie siły wstępnego naprężenia podczas roztłaczania mechanicznego. Podwyższona wytrzymałość na zmęczenie gwarantuje znaczące wydłużenie żywotności ekspandera mechanicznego.
Dla firmy EUROPIPE wykonaliśmy największe z dotychczas wyprodukowanych wkładek HELICOIL® o wymiarach
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm oraz 320 x 25 x 420 mm.
Stawiamy na ścisłą współpracę z klientem, aby opracowywać rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb. Tak było w tym przypadku.
Za pomocą wkładek HELICOIL® tworzymy odporne na zużycie i wysokoprecyzyjne wkładki. Wkładki gwintowe HELICOIL® pozwoliły wydłużyć żywotność narzędzi.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia sukcesu EUROPIPE zdobywa nowe wymiary dzięki HELICOIL®!
|
angielski | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus Technologia gwintów do wysokoobciążalnych połączeń
|
polski | 0100/14.04 | 6018 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.