Historia sukcesu

Stocznia jachtowa Bavaria

Wspomagamy proces produkcyjny w stoczni Bavaria. System ECOSIT® RFID Bin umożliwia szybkie i niezawodne uzupełnianie zapasów.

 

Bavaria i Böllhoff — Sukces na każdych wodach!

System ECOSIT® RFID Bin — Optymalizacja procesów logistycznych i zaopatrzenia w stoczni Bavaria.

Duże zapotrzebowanie na elementy złączne wymaga sprawnego systemu zaopatrzenia. System ECOSIT® RFID Bin to innowacyjne rozwiązanie, które doskonale pasuje do potrzeb stoczni Bavaria.

Sytuacja wyjściowa

 

Potencjał w zakresie zaopatrzenia

Każdy jacht ze stoczni Bavaria to połączenie pierwszej klasy, w pełni przetestowanych elementów. Elementy złączne do części wewnętrznych i zewnętrznych odgrywają ważną rolę. Podczas budowy jachtów wykorzystuje się ponad 300 różnych śrub, nakrętek, podkładek, zacisków rurowych i innych elementów; muszą one być dostępne odpowiednio do zapotrzebowania, aby zagwarantować sprawny przebieg produkcji. W przeszłości wszystkie puste skrzynki wymagały ręcznego skanowania raz na tydzień. Wykonywanie pracy przy użyciu przenośnego czytnika było pracochłonne i czasochłonne.

Profil klienta

Branża
Stocznia jachtowa

Centrala
Giebelstadt / Niemcy

Data założenia
1978

Rozwiązanie

 

System zaopatrzenia ECOSIT® RFID Bin

W związku z naszymi rozwiązaniami myślimy długoterminowo. Myślimy nie tylko o sytuacji w danym momencie, lecz także planujemy sukces klienta w przyszłości. Stocznia Bavaria wybrała skuteczny system ECOSIT® RFID Bin, który gwarantuje szybkie, niezawodne i elastyczne dostawy elementów złącznych w każdym momencie. 

System ECOSIT® RFID Bin — jak to działa: Wszystkie informacje potrzebne do sprawnej realizacji dostaw są zapisane za pomocą znaczników RFID na etykietach pojemników. W momencie gdy stan magazynowy jakiegoś elementu spada, wystarczy wrzucić etykietę RFID do skrzynki.wyposażonej w specjalną technologię. Odczyt danych zamówienia następuje automatycznie i informacje zostają wysłane do naszego systemu ERP. Cała procedura zajmuje dosłownie kilka sekund. 

Rezultat

 

Mniej zapasów — bezpieczniejsze zaopatrzenie

System ECOSIT® RFID Bin umożliwił optymalizację procesów logistycznych i zaopatrzenia w stoczni Bavaria. Pracochłonne i pozostawiające wiele do życzenia pod względem niezawodności ręczne odczytywanie etykiet to już przeszłość. Nowa, niezawodna i szybka technologia gwarantuje bezpieczne zaopatrzenie przy równoczesnym zachowaniu zapasów na niskim poziomie.  Nawet etykieta wrzucona do skrzynki ECOSIT® RFID Box dzień wcześniej pozwala na realizację zamówienia dostawy na następny dzień. Wysokie zapotrzebowanie w wyjątkowych warunkach to już nie problem. Zalety, które doceniono w stoczni Bavaria.

Korzyści dla klienta

  • Szybkie i proste składanie zamówień
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Większe zabezpieczenie dostaw
  • Większa elastyczność i redukcja częstości dostaw
  • Wykorzystanie innowacyjnej technologii RFID
  • Prosta instalacja i uruchomienie systemu
  • Czystość i porządek

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
Bavaria i Böllhoff — Sukces na każdych wodach
angielski 0324/17.02 409 kB / PDF
angielski 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
Ekonomiczny system zaopatrzenia i dostarczania dla elementów C
polski 07/2018 622 kB / PDF
polski 07/2018 622 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.