Rozwiązania branżowe

Branża lotnicza

Kto nie chce latać bezpiecznie? Wspieramy Twoje przedsiębiorstwo w spełnianiu aktualnych wymagań bezpieczeństwa oraz najnowszych trendów w rozwoju przemysłu lotniczego

 

360° technologii łączenia – Twój ekspert w branży lotniczej

Aby zwiększyć efektywność energetyczną i oszczędzać zasoby, inżynierowie lotnictwa i producenci silników lotniczych systematycznie analizują i optymalizują również procesy produkcyjne.

Od dziesięcioleci jesteśmy partnerem dla przemysłu i oferujemy specjalne rozwiązania w zakresie połączeń. W przypadku lekkich elementów we wnętrzu kabiny lub - możecie Państwo polegać na naszych trwałych połączeniach. Po wejściu na pokład samolotu zajmujemy miejsce siedzące. Dla przykładu, nasz HELICOIL® Screwlock, jest elementem złącznym zaprojektowanym specjalnie do uzyskiwania lekkich i bepiecznych połączeń w stelażach siedzeń lotniczych.

Wsiądź z nami na pokład samolotu i nadaj swoim rozwiązaniom montażowym niezbędne przyspieszenie.

360° joining technology – your expert for the aerospace industry

Böllhoff@pplications

Najwyższa jakość, maksymalne bezpieczeństwo, minimalna waga: przemysł lotniczy rzuca wyzwanie dostawcom do zadań specjalnych.

Od dziesięcioleci jesteśmy na bieżąco ze specyfiką branży: oferujemy specjalne rozwiązania w zakresie połączeń dla przemysłu lotniczego.

Certyfikacja

Stąd można pobrać nasze certyfikaty.

Z przyjemnością wyślemy Państwu dodatkowe dokumenty.

Certyfikat (ważny do) Język Ważne do Plik Pobierz
EN 9100:2018, Lotnictwo (WBH)
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kB / PDF
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.