Rozwiązania branżowe

Automotive

Lekkie konstrukcje, e-mobilność, napęd hybrydowy: Mamy odpowiedzi na aktualne wymagania nowoczesnej techniki motoryzacyjnej.

 

360° technologii łączenia – Twój ekspert w branży motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny pozostaje jednym z najważniejszych sektorów gospodarki i na całym świecie jest uznawany za źródło innowacji produktowych i procesowych – także dla innych branż.

Lekkie konstrukcje, alternatywne technologie napędowe, stopniowy rozwój bezpiecznej, zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy: Znamy aktualne wyzwania stojące przed branżą motoryzacyjną i stawiamy czoła przyszłym koncepcjom mobilności. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na rozwiązania standardowe, czy specyficzne dla klienta, czy preferujesz ręczny czy w pełni zautomatyzowany system montażu: jako partner systemowy zapewniamy wszystko „z jednej ręki”. Jak np. nasze nitami przetłoczeniowymi RIVSET® w połączeniu z naszymi zautomatyzowanymi systemami łączenia nowoczesnych konstrukcji wielomateriałowych.

Dołącz do nas i kształtuj z nami koncepcje mobilności przyszłości

360° joining technology – your expert for the automotive industry

Böllhoff@pplications

Od wielu lat opracowujemy rozwiązania w zakresie mocowań dla przemysłu motoryzacyjnego.

Odkryj właściwe rozwiązanie dla swojego zastosowania.

Branżowe centrum uwagi

 

Elektromobilność

Elektromobilność zasadniczo zmienia technologię samochodową: nowy rodzaj napędu, odmienne materiały i alternatywne źródła energii wymagają innowacyjnych rozwiązań w zakresie mocowania i dostosowanej technologii montażu.
Mamy bezpieczne połączenia dla nowych systemów napędowych.

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia: naszym Klientom chętnie doradzamy już na etapie opracowywania nowych koncepcji napędów i mobilności oraz pomożemy stworzyć odpowiednie rozwiązania w zakresie mocowania, jak np. ONSERT® anasza technologia klejenia ONSERT® dla 100% szczelnych połączeń bez konieczności robienia otworów w obudowach akumulatorów.

Industry Trend spotlight – E Mobility

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Fastening technology for e‑mobility
angielski 11/2018 1901 kB / PDF
angielski 11/2018 1901 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Certyfikacja

Stąd można pobrać nasze certyfikaty.

Z przyjemnością wyślemy Państwu dodatkowe dokumenty.

Certyfikat (ważny do) Język Ważne do Plik Pobierz
IATF 16949:2016 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kB / PDF
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kb / PDF
IATF 16949:2016 (BPR / Sonnewalde)
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kB / PDF
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Success stories

Współpracujemy z klientami nad udanymi połączeniami. Przedstawiamy wybrane realizacje dla klientów i związane z nimi wymagania dotyczące technologii łączenia.

Pozostałę historie sukcesu