eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Technologia gwintów

SPREDLOC®

Wydajne kotwienie rozporowe przy dostępie jednostronnym.

SPREDLOC® – wydajne kotwienie rozporowe przy jednostronnym dostępie

Innowacyjna technologia łączenia

Wytrzymałe, stabilne gwinty do lekkich materiałów

SPREDLOC® to gwint zewnętrzny w połączeniu z systemami montażowymi do kotwienia rozporowego. Trzpienie gwintowe klasy 8.8 zostały zaprojektowane do prostego i efektywnego montażu przy jednostronnym dostępie w gotowych detalach. Rezultatem są wytrzymałe, stabilne gwinty do stosowania w komponentach lekkich, wykonanych z aluminium, magnezu lub polimerów.

MOCNE STRONY

Zalety SPREDLOC®

  • Wydajność

    Gotowy do użycia jednoczęściowy element złączny. Nie wymaga gwintu nośnego. Pozwala na tworzenie gwintów w uformowanych i wywierconych otworach gwintowanych. Tworzenie stabilnych gwintów zewnętrznych zgodnych z klasą własności 8.8.

  • Czystość montażu

    Brak odprysków i zadziorów podczas mocowania.

  • Uniwersalność

    Nadaje się do szerokiej gamy materiałów lekkich.

  • Łatwość obróbki

    Możliwy montaż przy dostępie jednostronnym. Dostępność renomowanego sprzętu montażowego RIVKLE® do obróbki – od narzędzi ręcznych po w pełni zautomatyzowane systemy.

ZASADA DZIAŁANIA

Gwinty zewnętrzne w nowoczesnych konstrukcjach lekkich

SPREDLOC® to system mocowania składające się z dwóch elementów. Montuje się je za pomocą nitownicy, po wprowadzeniu do otworu montażowego. Otwór ten może być wstępnie uformowany lub przewiercony jako otwór przelotowy lub nieprzelotowy za pomocą zwykłego wiertła.

Na skutek działania osiowego ruchu ciągnącego narzędzia montażowego na elementu SPREDLOC® tuleja zostaje naciągnięta na trzon śruby i jednocześnie rozparta. W efekcie radełkowanie krzyżowe tulei kotwiącej wciska się w ścianę otworu w detalu. Podłużne radełkowanie na łbie elementu zapobiega obracaniu się śruby wewnątrz tulei.
Cylindryczny wypust ogranicza możliwy skok ustawienia i zwiększa wytrzymałość na zrywanie. SPREDLOC® jest teraz zakotwiczony i zabezpieczony przed przekręcaniem i wyciąganiem.

To innowacyjne rozwiązanie połączeniowe nadaje się do materiałów o grubości i osiągalnej wysokości sklepienia (LDH) od 6 mm.

Wartości momentu obrotowego i siły wyciągania są dostępne w katalogu produktów.

Technologia SPREDLOC®

Pneumatyczne i akumulatorowe nitownice montażowe do SPREDLOC®

Dostępność renomowanych narzędzi RIVKLE® do montażu.

  • RIVKLE® P2007

    Dane techniczne

    • Maksymalny skok: 7,0 mm
    • Maksymalna siła osadzania: 21 kN
    • Ciśnienie robocze powietrza: 5,5-7,0 bara
    • Waga (bez jednostki wymiennej): 2,2 kg
    • Poziom hałasu: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Dane techniczne

    • Maksymalny skok: 7,5 mm
    • Maksymalna siła osadzania: 18 kN (stal, M3-M8)
    • Akumulator: litowo-jonowy Makita, 18 V, 1,5 Ah
    • Waga (bez jednostki wymiennej): 2,27 kg
    • Poziom hałasu: < 70 dB(A)

Informacje i inne

Do pobrania

Interesuje Cię technologia SPREDLOC®? Możesz pobrać więcej informacji tutaj.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej branży

Zastosowania przemysłowe

Technologia SPREDLOC® znajduje zastosowanie w elementach konstrukcyjnych różnych branży, takich jak przemysł motoryzacyjny i pojazdów użytkowych.

Chętnie pomożemy

Masz pytania lub aktualny projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Kontakt