eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tłumienie

SNAPLOC®

Dwuczęściowa, łatwa w montażu konstrukcja – za pomocą SNAPLOC® z łatwością stworzysz tłumiące połączenia wtykowe.

SNAPLOC® – połączenia wtykowe tłumiące drgania i hałas

Złączny element tłumiący

SNAPLOC® łączy, tłumiąc drgania i hałas

Składający się ze sworznia kulistego oraz złącza do szybkiego montażu dwuczęściowy system złączny SNAPLOC® opiera się na prostej zasadzie połączenia zatrzaskowego lub wtykowego.

Dodatkowe korzyści

Zalety SNAPLOC®

  • Szybki montaż i demontaż

    Prosta zasada dla złożonych potrzeb: dociśnij elementy, aby je połączyć, i odciągnij, aby rozłączyć.

  • Złącza tłumiące

    Niski poziom drgań i hałasu. Brak przenoszenia drgań z jednej części na inne.

  • Niewielka liczba elementów

    Prostota i oszczędność. System SNAPLOC® składa się z tylko dwóch części – sworznia kulistego i złącza – co upraszcza proces produkcyjny.

  • Wiele opcji łączenia

    Większa swoboda na etapie projektowania i budowy. Systemy złączne odpowiednie do każdego zastosowania.

  • Swoboda projektowania

    Bardzo dyskretne. Elementy złączne SNAPLOC® można zabudować w detalu.

Metoda i zasada

Dwuczęściowy system zapewnia prosty montaż.

Jeden sworzeń kulisty i jedno złącze – prosty mechanizm połączenia wtykowego SNAPLOC® umożliwia idealne dopasowanie i jednocześnie tłumi wszelkie drgania. Złącze zawiera gniazdo kuliste, w którym zatrzaskuje się sworzeń kulisty.

Złącza montuje się na spodzie danego detalu, w przeznaczonym do tego celu gnieździe wtykowym i przytrzymuje za pomocą kształtki. W zależności od potrzeb sworzeń kulowy może być wkręcony, przyklejony lub zaciśnięty na detalu. Poszczególne elementy łatwo się ze sobą łączą. Wystarczy je po prostu zatrzasnąć lub rozsunąć.

Wybór sworzni kulistych i gniazd SNAPLOC® – tłumiące wibracje i hałas połączenia wtykowe
SNAPLOC®sworznie kuliste i gniazda

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Rodzaje produktów SNAPLOC®

  • Sworznie SNAPLOC® z gwintem zewnętrznym

    Sworzeń kulisty z metalowym gwintem zewnętrznym metrycznym lub samogwintującym (z tworzywa sztucznego). Inne rodzaje gwintów mogą zostać dostarczone na życzenie.

  • Sworznie kuliste SNAPLOC® z gwintem wewnętrznym

    Metalowy gwint wewnętrzny sworzni kulistych zwykle ma postać metryczną. Inne rodzaje gwintów mogą zostać dostarczone na życzenie.

  • Sworznie kuliste SNAPLOC® z gwintem typu K' in K'

    Specjalnie opracowane profile gwintów z funkcją K’ in K’, pozwala na stosowanie wkręcanego złącza samogwintującego.

    Zasada działania

    Działanie gwintów K' in K' opiera się na opatentowanym kształcie gwintu. Gwint K' in K' formuje lub nacina gwint nośny w przygotowanych wcześniej otworach cylindrycznych. Specjalny kształt gwintów K' in K' zapobiega luzowaniu się śruby. W połączeniu z elementem gniazdowym tworzy urządzenie samozabezpieczające.

  • Sworznie kuliste SNAPLOC® w formie zatrzasku

    Specjalny kształt elementów pozwala łatwo montować sworznie kulowe przez wciśnięcie w otwór.

    Materiał

    • 100% tworzywa sztucznego

    Zastosowania

    • Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zamocowania gwintu lub sworznia w detalu.
  • Sworznie kuliste SNAPLOC® do montażu w formach wtryskowych podczas procesu formowania

    Do opłacalnej ekonomicznie produkcji, w szczególności w przypadku materiałów o niskiej wytrzymałości, oferujemy sworznie kuliste, które można instalować w formach wtryskowych i formować.

  • Złącza SNAPLOC® do mocowania elementów kopułowych

    Złącza do mocowania elementów kopułowych są skonstruowane w taki sposób, aby mogły zostać umieszczone w pełni automatycznie lub ręcznie w odpowiednich otworach ustalających. Do montażu nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi.

    Złącza kołnierzowe

    Złącza kołnierzowe są przeznaczone przede wszystkim do montażu w elementach kopułowych, ale można je także montować w płytkach. Z uwagi na kształt części zaleca się korzystanie z otworów typu otwartego.

    Zalety

    • Możliwość w pełni automatycznego lub ręcznego umieszczenia w odpowiednich otworach.
    • Do montażu nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi.
    • Bardzo szybki montaż
  • Złącza SNAPLOC® do mocowania płyt

    Złącza te można zamontować, po prostu wciskając je w określony odwiert lub otwór kwadratowy.

    Oferujemy także narzędzie do łatwiejszego montażu.

  • Złącza kątowe SNAPLOC®

    Posiadamy w ofercie złącza kątowe umożliwiające kompensację różnic kątowych.

    Zasada działania

    W przypadku, gdy złącze nie zostało wprowadzone pod kątem prostym do powierzchni, możliwe jest wyrównanie różnicy kątów. W tym celu w materiale blachy mocuje się złącza kątowe i złącza do mocowania płyt. Dzięki temu można ponownie połączyć elementy w prawidłowy sposób.

Podobne produkty

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół z chęcią udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami