eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

RIPP LOCK®

Wydajne i niezawodne: Użyj naszych elementów zabezpieczających RIPP LOCK® w celu uzyskania wytrzymałych połączeń śrubowych.

Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® z ząbkowaną powierzchnią.

Dla wytrzymałych połączeń

Zabezpieczenie przed samoistnym wykręceniem z żebrami promieniowymi – inteligentne rozwiązanie do zabezpieczania połączeń śrubowych

Elementy zabezpieczające RIPP LOCK® z żebrami promieniowymi: podstawa bezpiecznego połączenia śrubowego. Żebra ściśle przylegają do powierzchni współpracującej po przeciwnej stronie. Gwarantuje to mocny zacisk nawet przy silnych drganiach lub obciążeniach dynamicznych.

Dodatkowe korzyści

Zalety RIPP LOCK®

  • Doskonały efekt blokujący

    RIPP LOCK® umożliwia skuteczną blokadę dzięki specjalnym żebrom promieniowym. Połączenie śrubowe jest bezpieczne nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych obciążeń dynamicznych.

  • Wytrzymałe i trwałe

    Wysokiej jakości, trwałe materiały sprawiają, że nasze podkładki, śruby i nakrętki RIPP LOCK® są wyjątkowo odporne na korozję i działanie skrajnych temperatur.

  • Wielokrotny użytek i łatwy montaż

    Produkty RIPP LOCK® są łatwe w montażu i demontażu. To umożliwia ich wielokrotne wykorzystanie i czyni je ekonomicznym rozwiązaniem. Elementy blokujące RIPP LOCK® działają natychmiast. Nie wymagają czasu utwardzania.

  • Wszechstronne zastosowanie

    Element zabezpieczający nadaje się do zastosowania w niemal każdym istniejącym już złączu. RIPP LOCK® jest również doskonałym rozwiązaniem dla zastosowań w otworach szczelinowych.

  • Nie uszkadzają powierzchni

    Malowane, cynkowane lub chromowane elementy zabezpieczające RIPP LOCK® sprawdzają się szczególnie w przypadku delikatnych powierzchni i miękkich materiałów, takich jak aluminium, miedź, odlew aluminium czy odlewniczy stop magnezu.

  • Niezależnie testowany system

    RIPP LOCK® jest uniwersalnym i uznanym w branży rozwiązaniem. Nasze produkty zostały przetestowane przez niezależne instytuty i zatwierdzone jako skuteczne zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem na mocy atestu inspektoratu budowlanego Z 14.4 664.

Metoda i zasada

Jak działa element zabezpieczający RIPP LOCK®

Zabezpieczenia połączeń śrubowych należące do innowacyjnego systemu zabezpieczającego

RIPP LOCK® posiadają specjalnie zaprojektowane żebra promieniowe. Kąt styku u podstawy żeber jest znacznie większy niż skok gwintu śruby metrycznej. Luzowanie połączenia jest skutecznie niwelowane poprzez wzrost siły napięcia wstępnego.

W chwili montażu elementu złącznego siła napięcia wstępnego dociska promieniowe żebra elementu zabezpieczającego RIPP LOCK® do powierzchni łączonego detalu. Powstałe w ten sposób złącze zapobiega luzowaniu się połączenia, nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych drgań lub wysokich naprężeń dynamicznych.

Otwory szczelinowe z wyraźnymi wgłębieniami na skutek zastosowania RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® gwarantuje skuteczne działanie blokujące – również w przypadku otworów szczelinowych.

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Rodzaje produktów RIPP LOCK®

  • Uniwersalna podkładka zabezpieczająca RIPP LOCK®

    Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® są żebrowane obustronnie. Dostępne są podkładki o standardowych średnicach lub o zmniejszonej średnicy zewnętrznej. Oba rodzaje podkładek są dostępne w wersji stalowej (twardość: 400-500 HV) z lamelową powłoką cynkową i ze stali nierdzewnej A4 (twardość>=800 HV). Dzięki dużej twardości podkładek klinowych można je stosować ze śrubami o różnych parametrach do klasy 12.9 włącznie.

    Standardowa wersja ma średnicę zewnętrzną zgodną z DIN 125/ISO 7089. Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® o zmniejszonej średnicy zewnętrznej są przeznaczone do wkrętów z wpuszczanym łbem gniazdowym.

  • Śruby RIPP LOCK® z żebrami blokującymi

    Śruby zabezpieczające RIPP LOCK® posiadają żebra blokujące pokrywające całą powierzchnię styku śruby. Mechanizm blokujący nie zatrzaskuje się w kierunku odkręcania, dzięki czemu nie uszkadza powierzchni. Uszkodzenia powierzchni nośnej są nieznaczne.

    Dostępne są śruby sześciokątne z łbem gniazdowym i sześciokątne o klasie twardości 100 (1040 N/mm²). W przypadku zapotrzebowania na śruby o wyższej wytrzymałości do klasy 12.9 włącznie prosimy o informację.

  • Nakrętki RIPP LOCK® z żebrami blokującymi

    Żebra promieniowe pokrywają całą powierzchnię nośną nakrętki. Podczas dokręcania powierzchnia, do której przykręca się śrubę, jest „nagniatana” za pomocą żeber blokujących. W rezultacie powstaje małe plastyczne odkształcenie, które wzmacnia powierzchnię. Po całkowitym dokręceniu śruby, nie ma wyraźnych śladów oporu.

    Produkt dostępny jako sześciokątna nakrętka blokująca o klasie wytrzymałości 10 (dla śrub o klasie wytrzymałości 10.9 i śrub klasy 100). Na życzenie z przyjemnością dostarczymy nakrętki o klasie wytrzymałości 12.

Niezawodne. Bezpieczne. RIPP LOCK®

RIPP LOCK® od ponad dziesięciu lat pozwala tworzyć bezpieczne połączenia śrubowe. Nasze produkty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są efektywne i ekonomiczne systemy zabezpieczające przed wykręcaniem. Nadają się również do miękkich i powlekanych powierzchni, otworów szczelinowych oraz do standaryzacji oferty produktowej. Nasze rozwiązania zabezpieczające są nieustannie rozwijane w odpowiedzi na różnorodne wymagania.

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIPP LOCK®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Tematy powiązane